Universal Robots (UR) は、あらゆる規模の企業に対して、数多くのコボットソリューションを提供しています。URのコボットポートフォリオでは、負荷容量と検出距離について、以下の5つのモデルを提供しています:
- UR3e (負荷容量 3 kg、検出距離500 mm)
- UR5e (負荷容量5 kg、検出距離850 mm)
- UR10e (負荷容量 12.5 kg、検出距離 1,300 mm)
- UR16e (負荷容量 16 kg、検出距離 900 mm)
- UR20 (負荷容量 20 kg、検出距離 1,750 mm)
これにより、多数のアプリケーションをカバーできます。6つの関節を備え、驚くほどの柔軟性があり、既存の生産環境に簡単に統合できるコボットは、大きな作業を行うために生み出されたものです。SICKの適切なセンサ・ソフトウェアソリューションを搭載することによりさらに実力が向上し、安全性や産業用画像処理分野における個々の課題に対応することができるようになりました。SICKではエコシステムUR+に特化した統合ソリューションをはじめ、その他URロボット向けに統合可能なソリューションも多数提供しています。
Universal Robots社のロボット向けのセンサ・ソフトウェアソリューション
UR+エコシステム向けの統合ソリューション
セーフティシステムSafe Robotics Area Protection: sBot Stop – URCap
UR-eシリーズのUR3e、UR5e、UR10e、UR16eのロボット制御
Universal Robots社のロボット向けソリューション
セーフティシステムSafe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (1x レーザスキャナ)
セーフティシステムSafe Robotics Area Protection: sBot URCap
UR-eシリーズのUR3e、UR5e、UR10e、UR16eのロボット制御
セーフティシステムSafe Robotics Area Protection: sBot Speed – UR
サクセスストーリー
セーフティシステムSafe Robotics Area Protection: sBot Speed – URCap
UR-eシリーズのUR3e、UR5e、UR10e、UR16eのロボット制御
セーフティシステムSafe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (2x レーザスキャナ)
UR-eシリーズのUR3e、UR5e、UR10e、UR16eのロボット制御
セーフティシステム: ハードウェアおよびソフトウェア (CPU0)
セーフティシステムSafe Robotics Area Protection: nanoScan3 Tool – URCap
UR-eシリーズのUR3e、UR5e、UR10e、UR16eのロボット制御
ロボット工学向けのその他のソリューション
Robot Vision
アームエンドツーリング
位置フィードバック
Safe Robotics
お客様のURロボットに適したソリュションの検索