非常に短いグリッパ用磁気型シリンダセンサ
MZCG
特にロットサイズ1の柔軟な生産では、グリッパおよびグリッパアームの感度がますます重要な意味を持つようになっています。ここでは、複雑で自動化されたアプリケーションでのインテリジェントな対象物検出が主要な課題となります。その際、材料、表面または形状など関する特殊な対象物特性に合わせて、光源と検出機能をカスタマイズして、事前設定することができます。SICKのインテリジェントなセンサは、アームエンドツーリングと関連する供給システムでの用途すべてをカバーします。
アームエンドツーリングのためのロボットアプリケーションの選択肢
SICKのアームエンドツーリング向け製品およびソリューション
導入事例 – SICKセンサブログのストーリー
SICKセンサによる薬局ロボットの制御
フィンランドの企業Capps Oyは、まったく新しいアプローチで薬局向けの自動倉庫システムを開発しました。この機械は、従来の倉庫のごく一部のスペースしか必要としませんが、これまでよりはるかに多数の製品を収容できます。