JA
国: JA (日本)
国/地域の選択

言語

  • 英語
  • 日本語
as-ir-robot-vision-stage-teaser-image-webx

Robot Vision

画像に基づく物体の検出と位置特定により、多種多様な把持・ハンドリング作業が実現

産業用画像処理技術: ロボットが見て理解できるようにするには?

ロボットは、カメラ、センサと高度なソフトウェアを使用して、物体を検出し、距離を測定し、動きを追跡します。これにより、生産工程の自動化から品質保証の改善に至るまで、産業界で使用できる可能性が大きく広がります。

利点

解答が書かれたパズルピース

カスタマイズ型ソリューション

従来型またはAIベースの産業用画像処理技術は、多くの用途に適したソリューションです。モジュール式システム設計の幅は、スタンドアロンシステムからカスタマイズ型バリエーションにまで至ります。

歯車2つと矢印

シンプルな統合

標準規格のインタフェースが搭載されているため、ロボットメーカーに関係なく簡単に接続できます。

紙幣と硬貨

高い収益性

簡単なコミッショニング、直感的な操作、複雑な画像処理システムの効率的な保守・メンテナンスが可能になります。

お客様の課題を共同で解決

正確な位置特定と分類

物体の位置が特定され、ハンドリングや組立工程での正確な取り出しやさらなる処理が可能になることで、ロボットベースの迅速なコンテナピッキングや機械へのローディングが実現します。

ソリューションの選択
極小部品の位置を特定して分類しているロボット

安定性の高いシンギュレーションと仕分け

物体の位置を高い安定性で特定して、シンギュレーションと仕分けを行うことで、商品や材料の取り扱いが改善されます。これにより、効率的なデパレタイジングやピッキングなどが可能になります。

ソリューションの選択
ロボットによるカートンのデパレタイジング

確実な品質管理

SICKの包括的なソリューションポートフォリオでは、物体の位置特定に加えて、各種の生産工程での多種多様な品質検査の実現もオプションで提供しています。

ソリューションの選択
ロボットが設置されたベルトコンベアの前に置かれたノートパソコン

お客様それぞれの状況に合わせたアドバイス

SICKのロボットソリューションにご興味をお持ちですか?ロボット工学についてもっと知りたい、あるいは具体的なアドバイスが欲しいですか?ロボット工学の専門家チームが、お客様のアプリケーションに最適なソリューションをご提案いたします。

封筒のアイコンが付いたお問い合わせフォーム

お問い合わせください

Eブック: ロボットガイダンスシステムでの効率向上に貢献しているRobot Vision

ロボットガイダンスシステムにおけるRobot Visionの使用に関する新しいEブックでは、具体的な例を用いて、生産およびロジスティクスで効率を向上させる方法を紹介しています。業界特有の課題と、製品の複雑化に伴うオートメーションへの要件の高まりについて分析しています。このEブックでは、正確な物体位置特定に焦点を当てながら、既存のプロセスにセンサを統合するさまざまな方法を解説しています。

今すぐダウンロード
Robot Vision Eブック