アームエンドツーリング

ロボット工学向けのセンサソリューション

特にロットサイズ1の柔軟な生産では、グリッパおよびグリッパアームの感度がますます重要な意味を持つようになっています。ここでは、複雑で自動化されたアプリケーションでのインテリジェントな対象物検出が主要な課題となります。その際、材料、表面または形状など関する特殊な対象物特性に合わせて、光源と検出機能をカスタマイズして、事前設定することができます。SICKのインテリジェントなセンサは、アームエンドツーリングと関連する供給システムでの用途すべてをカバーします。

アームエンドツーリングのためのロボットアプリケーションの選択肢

SICKのアームエンドツーリング向け製品およびソリューション

シリンダセンサ
非常に短いグリッパ用シリンダセンサ
MZCG
グリッパおよび超小型シリンダ用の非常に短いアナログ位置センサ
MPS-G
C溝用アナログ位置センサ
MPS-C
T溝用アナログ位置センサ
MPS-T
レーザ距離センサ
容易かつ正確に測定
OD Mini
各寸法を高精度で特定
OD Precision
簡単で正確な測定
OD Value
距離測定を高精度で行う効率的な万能機器
OD2000
光電センサ
対象物検出におけるエリート
W16
検出距離に新たな領域
PowerProx
SICKのEventCamを利用して、状況をこれまで以上に明確に把握
EventCam
圧力センサ
圧力をより良く監視
PAC50
流量センサ
エネルギー測定付き流量センサ
FTMg
磁気式センサ
磁気的にコード化されたタグを読み取るための識別センサ
MIS

導入事例 – SICKセンサブログのストーリー

SICKセンサによる薬局ロボットの制御

フィンランドの企業Capps Oyは、まったく新しいアプローチで薬局向けの自動倉庫システムを開発しました。この機械は、従来の倉庫のごく一部のスペースしか必要としませんが、これまでよりはるかに多数の製品を収容できます。

SICKセンサブログで詳細を見る

ご質問がおありですか?

エキスパートにお問い合わせ

大手ロボットメーカー向けの特別なソリューション

お客様のロボットに最適なソリューションを見つけてください