SICK는 로봇 애플리케이션의 커미셔닝을 처음부터 지원합니다.
눈높이 협업: SICK는 한편으로 로봇 애플리케이션을 위한 혁신적인 센서 솔루션을 제공합니다. 다른 한편으로는 최초 평가부터 로봇 또는 설비 커미셔닝까지 포괄적인 서비스 및 상담도 제공합니다. 협동 로봇(코봇)의 운영자든 산업용 로봇의 통합자든 SICK와 함께라면 로봇이 임무를 효율적이고 안전하고 확실하게 수행하게 만들 수 있습니다. 원하는 경우 SICK 전문가가 장기간 쌓은 경험을 귀하와 직원들에게 기꺼이 전수합니다.

안전
로봇을 안전하고 생산적으로 사용하기

산업용 이미지 처리
산업용 이미지 처리를 위한 솔루션의 올바른 셋업

트레이닝
SICK의 트레이닝으로 로봇 지식을 확장하십시오
로봇 시스템 분야의 안전 서비스 및 상담
안전한 로봇 애플리케이션을 계획하고 구현할 때 많은 사항에 유의해야 합니다.
- 사용 중인 로봇 애플리케이션의 안전 관련 위험 사항을 알고 있습니까?
- 위험 평가를 실시한 뒤 이제 위험 감소를 위해 적합한 조치를 개발하고 구현해야 합니까?
- 해당 로봇 애플리케이션과 관련된 지침과 표준(예: ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2)을 잘 알고 계십니까?
- 사용 중인 로봇 애플리케이션에 요구되는 지침과 표준을 적용하는 데 도움이 필요합니까?
- 애플리케이션에서 인간과 로봇 간 상호작용이 긴밀하게 이루어져서 해당 안전 요건을 충족하고 인간-로봇 협업의 타당성 평가를 적용해야 합니까?

SICK의 검증된 안전 전문가들은 이 모든 주제를 매우 잘 알고 있습니다. 로봇 애플리케이션을 컨셉부터 검수까지 빠르고 비용 효율적으로 그리고 개별 요건에 딱 맞게 구현하십시오. SICK에서 첨단 기술의 보호 장치와 여기에 속하는 서비스, 전문 프로젝트 매니지먼트, 이 모든 것을 원스톱으로 제공받을 수 있습니다.
로봇 비전을 위한 서비스 - 2D 및 3D 이미지 처리를 지원하는 SICK
산업용 이미지 처리를 위한 개별 솔루션을 구현할 때도 SICK는 커미셔닝보다 훨씬 이전 단계부터 각종 서비스로 고객을 지원합니다. 다양한 부품을 포함한 전체 로봇 애플리케이션에 대한 고찰은 타당성 조사에 이미 반영되며 지속적인 고객 맞춤형 상담의 토대가 됩니다. 위치 결정이든 식별이든 그리핑이든 문제없습니다. 로봇의 특수한 과제를 위해 SICK는 산업용 이미지 처리를 위한 적합한 솔루션을 제공합니다. 그리고 성공적인 커미셔닝 후에 SICK는 고객과 함께 로봇이 확실하게 작동하도록 신경을 씁니다.

다음은 개괄적인 프로젝트 진행 예시입니다.
- 최초 상담
- 타당성 조사
- 산업용 이미지 처리를 위한 솔루션을 로봇 환경에 통합
- 산업용 이미지 처리를 위한 솔루션의 커미셔닝 및 스타트-업 지원
SICK의 트레이닝으로 지식을 확장하십시오
로봇 애플리케이션을 위한 특별 맞춤형 교육으로 귀중한 추가 로봇 지식을 습득하십시오. 이 트레이닝에서 SICK 전문가는 귀하와 직원들에게 기꺼이 지식을 전수합니다.
이로써 SICK는 고객의 로봇 애플리케이션을 지원합니다
로봇 시스템의 모든 도전 과제를 위한 센서 솔루션
로봇 비전
End of Arm Tooling
포지션 피드백
Safe Robotics
선도적인 로봇 제조사를 위한 특수 솔루션