눈높이 협력 – 로봇 시스템을 위한 센서 솔루션
인간과 로봇 간 거리는 점점 더 좁아집니다. 여기에 결정적 역할을 하는 것이 SICK 센서입니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하는데, 이는 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling, Position Feedback 등 로봇 시스템의 모든 도전 과제 앞에서 눈높이 협력을 하기 위한 전제조건입니다.
고객의 로봇 시스템에서 풀어야 할 도전 과제를 위한 SICK의 솔루션
로봇 비전 기술 덕분에 가능한 유연 자동화 솔루션과 자유롭게 접근할 수 있는 로봇 시스템 어플리케이션으로 보장되는 안전, 이것은 이미 시작된 미래입니다. SICK의 센서 솔루션이 이 미래를 가능하게 합니다. 여기에서 인간과 기계는 손잡고 일하는데, 이는 SICK가 고객과 서로 눈높이를 맞춰 솔루션을 찾는 것과 같습니다.
Robot Vision
Robot Vision – 이것은 카메라 기반 광학 시스템으로 로봇을 시력이 있는 팀원으로 만들어 무엇이 어디에 있는지 인지할 수 있게 해줍니다. 이 시스템은 인더스트리 4.0 시대에 유연 자동화를 가능하게 합니다.
Safe Robotics
Safe Robotics 솔루션은 사람의 안전을 책임지고, 민감한 로봇 근접 영역을 안전한 작업장으로 만들어주는 모든 조치를 아우릅니다.
End of Arm Tooling
End of Arm Tooling의 경우 SICK는 그리퍼와 로봇 공구가 섬세한 감각으로 작업할 수 있도록 해줄 숙련된 센서 기술을 제공합니다.
Position Feedback
SICK의 Position Feedback 솔루션에서는 드라이브에 통합된 모터 피드백 시스템이 속도 및 위치 데이터와 드라이브 상태 데이터를 제공합니다. 그럼으로써 이 시스템은 모든 로봇 움직임을 지각하기 위한 토대가 됩니다.
Position Feedback을 위한 SICK의 솔루션
기타 주제: