Safe Robotics

로봇 시스템을 위한 센서 솔루션

눈높이를 맞춰 긴밀하고도 안전하게 이루어지는 인간과 로봇 간 협력은 높은 생산성과 증대하는 효율성, 개선된 인체공학을 위한 전제조건입니다. 여기에서 안전 기술은 핵심 역할을 담당합니다. SICK의 방대한 안전 솔루션 포트폴리오는 사람이 로봇 시스템에 방해받지 않고 안전하게 접근할 수 있게 해주므로 생산 중단 시간이 줄어듭니다. 이는 지능적이고 안정적이며 신뢰할 수 있는 센서와 안전 시스템의 도움으로 주위를 적응력 있게 지각함으로써 실현될 수 있습니다. 최초 상담에서부터 커미셔닝과 정비, 그리고 훈련 및 재교육에 이르는 폭넓은 서비스 제공과 더불어 고객의 요구에 따른 개별적인 Safe Robotics  솔루션이 나옵니다.

로봇 시스템에서 구현되는 안전과 생산성 – 고객 이점

• 안전 솔루션 전문가에 의해 원스톱으로 제공되는 폭넓은 제품 포트폴리오

• 고객의 로봇 어플리케이션에 특화된 안전 시스템 및 안전 솔루션

• 제공되는 서비스: 최초 상담에서부터 커미셔닝과 정비 그리고 훈련 및 재교육에 이르는 토털 서비스

• SICK 전문가는 전 세계적으로 적용되는 기계 안전 관련 표준과 지침을 누구보다 잘 알고 있으며, 관련 국제 위원회의 지속적인 표준 개발을 위해 적극적으로 활동하고 있습니다.

• 전 세계 어디서든 현장에서 이루어지는 SICK 안전 전문가의 지원

Safe Robotics 어플리케이션

확실한 시퀀스 모니터링

확실한 시퀀스 모니터링으로 인간-로봇 상호작용을 유연하게 해주는 솔루션이 가능합니다. 로봇 속도가 조정되며 고객 설비의 생산성이 증대됩니다.

팔레타이징

SICK 안전 솔루션으로 콤팩트이고 안전한 팔레타이징 어플리케이션이 가능합니다. 프로세스를 중지하지 않고도 팰릿 접근이 가능합니다. 그래서 고객의 생산 조업은 최고 성능을 유지하며 계속됩니다. 

하역 작업

Safe Robotics Area Protection은 로봇의 위험 구역에 무제한적이고 안전한 접근을 허용하는 시스템입니다. 이 시스템은 안전한 인간-로봇 협업을 책임지는 동시에 기계 작동 정지 시간을 줄여줍니다.

모든 분야와 산업의 전문가 그룹

자동차 및 부품 산업

Safe robotics image

내비게이션 시스템 최종 점검 시 확실한 로봇 플랫폼 구현

전자 기기

Safe robotics image

핸들링 로봇의 사슬 연결

소비재

공작기계

Save Robotics image

로봇과의 협력 어플리케이션에서 보장되는 안전

Safe Robotics를 위한 SICK의 제품과 솔루션

로봇을 위한 안전 시스템
생산성 확보를 위한 개방형 접근
Safe Robotics Area Protection
비접촉식 안전 스위치
비접촉식 문 감시를 위한 콤팩트한 자기감응형 안전 스위치
RE2
조작 방지 기능이 있는 문 감시용 소형 RFID 안전 스위치
STR1
안전 라이트 커튼
끊임없이 더 높은 수준의 안전을 생각하므로
deTec
안전 레이저 스캐너
경제적이면서 확실함
S300 Mini Standard
SICK의 가장 작은 안전 레이저 스캐너 – 엄청난 내구성과 높은 정밀성
nanoScan3
안정적인 안전 레이저 스캐너 – 탁월한 지능
microScan3
안전 잠금 장치
자기 잠금 장치가 있는 공정 보호용 RFID 안전 스위치
MLP1
안전 제어기
소프트웨어로 프로그래밍이 가능한 안전 제어기
Flexi Soft
효과적이면서 조작이 쉬운 안전 제어기
Flexi Classic
인크리멘털 엔코더
안전하고 간편하고 유연합니다. 작동 안전을 위한 엔코더
DFS60S Pro

토탈 안전 솔루션 – 원스톱으로 진행되는 계획, 개발, 구현 과정

• 운영하시는 로봇 어플리케이션의 안전 위험을 알고 계신가요?

• 위험 평가를 실시하신 뒤 위험 감소를 위해 적합한 조치를 찾아내 구현하셔야 하나요? 

• 운영하시는 로봇 어플리케이션과 관련되는 지침과 표준(예: ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2)을 잘 알고 계신가요? 
• 운영하시는 로봇 어플리케이션에 요구되는 지침과 표준을 구현하는 데 지원이 필요하신가요? 
• 운영하시는 어플리케이션에서는 인간과 로봇 간 상호작용이 인간-로봇 협업을 위한 높은 수준의 요건과 타당성 평가를 적용할 정도로 긴밀하게 이루어지고 있나요? 
 
Services image
Services image

SICK의 증명된 안전 전문가들은 이 모든 질문을 누구보다 잘 알고 있습니다. 이들이 고객의 개별 요구사항에 맞춘 프로젝트를 컨셉에서 검수에 이르기까지 신속하고 효율적으로 구현합니다. SICK에서 최신 기술의 보호 장치와 여기에 속하는 서비스, 전문 프로젝트 매니지먼트, 이 모든 것을 원스톱으로 제공받을 수 있습니다.

SICK 서비스 더 보기

궁금한 점이 있으신가요?

전문가에게 연락하기

선도적인 로봇 제조사를 위한 특수 솔루션

귀사의 로봇에 맞는 솔루션을 찾아보십시오

인간-로봇 협업에서 구현되는 기능 안전

더 알아보기