그리퍼를 위한 매우 짧은 실린더 센서
MZCG
그리퍼와 그리퍼 암의 민감도는 바로 유연 생산과 배치 사이즈 1과 관련해서 점점 더 결정적인 요인이 됩니다. 이때 지능적 물체 감지는 복합적이고 자동화된 어플리케이션을 위한 열쇠입니다. 그런데 광원과 감지 기능은 소재나 표면, 형태 등과 관련하여 특별한 물체 속성에 맞춰 사전 설정될 수 있습니다. SICK의 지능적 센서는 End of Arm Tooling과 해당 공급 시스템에서 구현되는 어플리케이션 전체를 커버합니다.
End of Arm Tooling을 위한 로봇 시스템 어플리케이션 선택
End of Arm Tooling을 위한 SICK의 제품과 솔루션
변위 센서
가벼운 센서, 정밀한 측정
OD Mini
각 차원을 고도로 정확하게 측정하기
OD Precision
그야말로 정확한 측정
OD Value
정밀한 거리 측정을 위한 효율적인 만능 제품
OD2000
압력 스위치
눈에 띄게 나아진 압력 감시
PAC50
사례 연구 - SICK 센서 블로그에서 확인할 수 있는 사례
SICK 센서에 의해 제어되는 의약품 보관 로봇
핀란드 기업 Capps Oy가 개발한 자동 의약품 보관 시스템은 완전히 새로운 접근 방식을 토대로 합니다. 이 기계는 기존의 창고가 차지했던 공간 중 극히 일부만을 필요로 하지만, 그럼에도 불구하고 훨씬 더 많은 제품을 보관할 수 있습니다.

궁금한 점이 있으신가요?
선도적인 로봇 제조사를 위한 특수 솔루션