Yaskawa är en av världens största tillverkare av industrirobotar med mer än 540 000 installerade enheter. Det omfattande robotsortimentet består av tillämpningsspecifika varianter som svets-, pallastnings-, målningsrobotar och robotar för handhavande samt modeller för laboratorie- och renrumsapplikationer och nyckelfärdiga automatiiserade svetssystem av högsta kvalitet.
För denna breda robotportjölj erbjuder SICK både lättinstallerade sensorlösningar för Yaskawa-EKOSYSTEMET och många andra integrerbara lösningar för Yaskawa-robotar för områdena Robot Vision, Robot Guidance och säkerhet.
Sensor- och programvarulösnignar för robotar från Yaskawa
Integrerade lösningar för Yaskawa-EKOSYSTEMET
Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – YA (microScan3 Core I/O)
För Yaskawa-robotstyrningar DX200, YRC1000, YRC1000micro
Lösningar för robotar från Yaskawa
Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – YA (nanoScan3 Core I/O)
För Yaskawa robotstyrningar DX200, YRC1000, YRC1000micro
Ytterligare lösningar inom robotik
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
Hitta rätt sensorlösning för din Yaskawa-robot