Griparnas och gripararmarnas känslighet är alltid avgörande vid flexibel produktion och partistorlek 1. Smart objektdetektering är nyckeln till komplexa, automatiserade tillämpningar. Då kan ljuskällor och detekteringsfunktioner anpassas till och förinställas för speciella objektegenskaper som t.ex. material, yta eller form. De smarta sensorerna från SICK täcker in alla användningsområden för End-of-Arm Tooling och matchande matningssystem.
Urval av robottillämpningar för End-of-Arm Tooling
Våra produkter och lösningar för End-of-Arm Tooling
Cylindersensorer
Mycket korta positioneringsgivare för grippers och miniatyrcylindrar
MPS-G
Positioneringsgivare för C-spår
MPS-C
Positioneringsgivare för T-spår
MPS-T
Flödesgivare
Flödesgivare med energimätning
FTMg
Laser-avståndssensorer
Exakt mätning enkelt
OD Mini
Bestämma varje dimension med hög precision
OD Precision
Enkel och noggrann mätning
OD Value
Effektiv allrounder för exakta distansmätningar
OD2000
Magnetiska sensorer
ID-sensor för läsning av magnetkodade taggar
MIS
Tryckgivare
Övervakar trycket bättre
PAC50
Praktiska exempel – inlägg i SICK Sensor-bloggen
SICK-sensorer styr apoteksrobot
Det finska företaget Capps Oy har utvecklat ett automatiskt lagersystem för apotek som baseras på ett helt nytt koncept. Maskinen behöver bara en bråkdel av utrymmet hos ett vanligt lager, men rymmer ändå betydligt fler produkter.
Har du några frågor?
Specifika lösningar för framstående robottillverkare