Kontakt
Feedback

Safe Robotics

Sensorlösningar för robotik

Tajt och samtidigt säkert samarbete mellan människa och robot i ögonhöjd är en förutsättning för hög produktivitet, ökande effektivitet och förbättrad ergonomi. Säkerhetstekniken spelar en nyckelroll här. Det omfattande sortimentet med säkerhetslösningar från SICK ger obegränsat och säkert tillträde för människor i robotsystemet och minskar stillestånden i produktionen. Det går att förverkliga med adaptivt medvetande om omgivningen med smarta, robusta och tillförlitliga sensorer och säkra system. Tillsammans med ett brett tjänsteutbud som täcker allt från första rådgivningen via driftsättning och underhåll till utbildning och vidareutbildning kan vi ta fram individuella Safe-Robotics-lösningar efter kundens önskemål.

Säkerhet och produktivitet i robotsystem – dina fördelar

• Brett produktsortiment från en och samma leverantör av experter på säkerhetslösningar

• Säkerhetssystem och säkerhetslösningar specialframtagna för din robottillämpning

• Tjänsteutbud: från första rådgivningen via driftsättning och underhåll till utbildning och vidareutbildning

• Våra experter är suveräna på globala standarder och direktiv map. maskinsäkerhet och bidrar aktivt i vidareutvecklingen av standarderna i globalt ansvariga organ.

• Global support av lokala SICK-säkerhetsexperter

Safe-Robotics-tillämpningar

Säker sekvensövervakning

Säker sekvensövervakning möjliggör flexibla lösningar för människa-robotinteraktionen. Robothastigheten anpassas, produktiviteten i din anläggning ökar.

Palletering

Säkerhetslösningarna från SICK ger en kompakt och säker palleteringstillämpning. Pallaccessen stoppar inte processen. Din produktion fortsätter med max. prestanda. 

Lastning och lossning

Safe Robotics Area Protection ger obegränsat och säkert tillträde till robotens riskområde. Systemet ger säkert samarbete människa-robot och minskar samtidigt maskinstillestånden.

Experter inom alla branscher och industrier

Fordonsindustri med underleverantörer

Safe robotics image

Säker robotplattform vid slutkontroll av navigationssystem

Elektronik

Safe robotics image

Hopkoppling av hanteringsrobotar

Konsumtionsvaror

Verktygsmaskiner

Save Robotics image

Säkerhet vid samarbete med robottillämpningar

Våra produkter och lösningar för Safe Robotics

Beröringslös säkerhetsbrytare
Enkel och beprövad beröringslös dörrövervakning
RE2
Säkerhetsklassad pulsgivare

Säker, enkel, flexibel: pulsgivare för funktionssäkerhet

DFS60S Pro
Säkerhetslaserscanner
Den nya generationen säkerhetslaserscannrar för stationära applikationer
microScan3 Core
Lönsam och säker på samma gång
S300 Mini Standard
Säkerhetsljusridåer
Vi tar säkerheten ett steg längre
deTec
Säkerhetslösningar
Flexibel och effektiv säkring av riskområden på robotar
Safe Robotics Area Protection Solutions
Säkerhetssystem
Öppen åtkomst för maximal produktivitet
Safe Robotics Area Protection
Säkra styrningar
Den säkra styrningen som kan programmeras via mjukvara
Flexi Soft
Effektiv säker styrning, enkel att hantera
Flexi Classic

Kompletta säkerhetslösningar – projektering, utveckling och utförande från en och samma leverantör

• Är du medveten om säkerhetsriskerna med din robottillämpning?

• Har du gjort en riskbedömning och söker lämpliga åtgärder att utföra map. riskminimering? 

• Är du insatt i de relevanta direktiven och standarderna (t.ex. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15606, GB 11291.1/2) för din robottillämpning? 
• Behöver du stöttning för att tillämpa direktiven och standarderna för din robottillämpning? 
• Är interaktionen mellan människa och robot så tajt i din tillämpning att den kräver höga säkerhetskrav och validering av samarbetet människa-robot? 
 
Services image
Services image

Våra certifierade säkerhetsexperter är väl förtrogna med sådana frågor. De anpassar allt till dina individuella krav och omsätter dina projekt snabbt och effektivt från koncept till godkännande. Hos SICK får du de modernaste, tekniska skyddsanordningarna, tillhörande tjänster och professionell projektledning från en och samma leverantör.

Mer om våra tjänster

Praktiska exempel – inlägg i SICK Sensor-bloggen

Continental: samarbetande robotik med SICK Safety

På Continentals fabrik i tyska Babenhausen lämnar dygnet runt hightech-komponenter till bilkupéer bandet var 15.e sekund. Cobotarna Claus och Clara bestyckar kontrollautomaterna precis där som de behövs. De används så att säga manuellt, om det behövs.

> Mer i SICK-bloggen

Säkerhetslösning för en mobil robot för tung last

Det svenska företaget OpiFlex har utarbetat en patenterad lösning som möjliggör mobil användning även av stora industrirobotar – utan skyddsstaket och avsäkrade med säkerhetsprodukter från SICK.

Mer i SICK-sensorbloggen

Har du frågor eller vill du ha individuell rådgivning?

Kontakta oss 

Vår kompetens inom maskinsäkerhet

Ta reda på mer

Funktionssäkerhet vid människa-robot-samarbeten

Ta reda på mer

Upp