Insatta vet mer. Motor-Feedback-systemen ger robotsystemen data map. hastighet och position samt status på styr- och reglersystemets drivningar. Det utgör den sensoriska grunden för alla robotrörelser. De smarta motorsensorerna från SICK är i centrum och gör nödvändig data för effektiv styrning av robot och anläggning tillgänglig.
Urval av robottillämpningar för Position Feedback
Ledarmsrobotar
SCARA-robotar
Linjärobotar (kartesiska)
Motor-Feedback-system TTK50 och TTK70 arbetar med beröringsfri mätning och är alltså slitagefria. Tack vare det absoluta längdmätningssystemet blir referenskörningarna överflödiga. Det gör systemet perfekt för linjärtillämpningar med mätlängder upp till 4 m.
Deltarobotar
SKM/SKS passar för mycket dynamiska användningsområden som t.ex. deltarobotar pga. sin kompakthet. Alla varianter har en elektronisk typskylt och ett HIPERFACE®-gränssnitt samt uppfyller säkerhetskraven enligt SIL2/PL d.
Våra produkter och lösningar för Position Feedback
Praktiska exempel – inlägg i SICK Sensor-bloggen
Smart Motor-sensorer från SICK gör HIWIN-robot säker och redo för framtiden
Robottillverkaren och experten på linjärteknik HIWIN använder motor-feedback-system från SICK i sin nya 6-axlade robot för pick-and-place-applikationer. Detta sparar plats och gör 5-kilosroboten även redo för framtida kollaborativa applikationer.
Har du några frågor?
Specifika lösningar för framstående robottillverkare
HIPERFACE DSL® – den digitala uppkopplingen mot framtiden
Smarta motorsensorer från SICK ger dina användare insiderinfo.