Kontakt
Feedback

End-of-Arm Tooling

Sensorlösningar för robotik

Griparnas och gripararmarnas känslighet är alltid avgörande vid flexibel produktion och partistorlek 1. Smart objektdetektering är nyckeln till komplexa, automatiserade tillämpningar. Då kan ljuskällor och detekteringsfunktioner anpassas till och förinställas för speciella objektegenskaper som t.ex. material, yta eller form. De smarta sensorerna från SICK täcker in alla användningsområden för End-of-Arm Tooling och matchande matningssystem.

Urval av robottillämpningar för End-of-Arm Tooling

Våra produkter och lösningar för End-of-Arm Tooling

Fotoceller och ljusbommar
Raketstarten inom objektdetektering
W16
Övertygande laserprestanda i metallhus
W12-2 Laser
Universell produktplattform för krävande applikationer
W12-3
Ultraliten och ultrastark
W2S-2
Räckvidden har fått ett nytt hem
PowerProx

Ännu bättre överblick - med EventCam från SICK

EventCam
Högsta prestanda i miniatyrformat
G2F
Mätsensorer för felaktig plats
Exakt mätning enkelt
OD Mini
Bestämma varje dimension med hög precision
OD Precision
Enkel och noggrann mätning
OD Value
Sensorer för C-spår-cylinder
Ultrakort cylindersensor för pneumatiska gripper och miniatyrcylindrar
MZCG
Tryckgivare
Övervakar trycket bättre
PAC50

Praktiska exempel – inlägg i SICK Sensor-bloggen

SICK-sensorer styr apoteksrobot

Det finska företaget Capps Oy har utvecklat ett automatiskt lagersystem för apotek som baseras på ett helt nytt koncept. Maskinen behöver bara en bråkdel av utrymmet hos ett vanligt lager, men rymmer ändå betydligt fler produkter.

Mer i Sick Sensor Blog

Har du några frågor?

Kontakta experter

Upp