Lösningar för robotar från Universal Robots

SICK Lösungen für Roboter von Universal Robots
SICK Lösungen für Roboter von Universal Robots

Universal Robots (UR) erbjuder många olika cobotlösningar för företag i alla storlekar. Cobotutbudet från UR består av följande fem modeller vad gäller lastkapacitet och räckvidd:

  • UR3e (lastkapacitet 3 kg, räckvidd 500 mm)
  • UR5e (lastkapacitet 5 kg, räckvidd 850 mm)
  • UR10e (lastkapacitet 12,5 kg, räckvidd 1 300 mm)
  • UR16e (lastkapacitet 16 kg, räckvidd 900 mm)
  • UR20 (lastkapacitet 20 kg, räckvidd 1 750 mm)

På så vis kan man täcka in många olika applikationer. Med sex leder, otrolig flexibilitet och enkel integration i befintliga produktionsmiljöer är cobotar som gjorda för stordåd. Stordåd som blir ännu större med rätt sensor- och programvarulösning från SICK för att möta just dina utmaningar vad gäller säkerhet och machine vision. SICK erbjuder både integrerade lösningar speciellt för ekosystemet UR+ och fler integrerbara lösningar för UR-robotar.

Sensor- och programvarulösnignar för robotar från Universal Robots

Integrerade lösningar för UR+-ekosystemet

UR+ certified
Robotstyrningssystem
Användarvänligt och flexibelt sensorsystem för dellokalisering
PLOC2D
SICK AppSpace
Enkel plockning från transportband i alla dimensioner
3D Belt Pick

Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Stop – URCap

SICK sBot Stop - URCap

För robotstyrningarn från UR-e-serierna UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Säkerhetssystem: hårdvara och program

Lösningar för robotar från Universal Robots

Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (1 laserscannrar)

SICK sBot Speed - URe (1 Laserscanner)

För robotstyrningarn från UR-e-serierna UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Säkerhetssystem: hårdvara och program

Hårdvarukit 1

Programkit

Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot URCap

SICK sBot URCap

För robotstyrningarn från UR-e-serierna UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Program

Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection sBot Speed – UR

Framgångshistorier


Robotstyrningssystem
Flexibel kompontentlokalisering för bin-picking och avpalettering
PLB

Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URCap

SICK sBot Speed - URCap

För robotstyrningarn från UR-e-serierna UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Säkerhetssystem: hårdvara och program

Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (2 laserscannrar)

Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: nanoScan3 Tool URCap

SICK nanoScan3 Tool URCap

För robotstyrningarn från UR-e-serierna UR3e, UR5e, UR10e, UR16e

Program