FANUC erbjuder världens största utbud av robotar för en mängd olika applikationer och industrier med mer än 100 modeller. Tack vare användningsspecifika alternativ kan FANUC-robotar användas flexibelt, enkelt integrerade och manövreras intuitivt. FANUC-robotar är designade för nyttolaster på upp till 2,3 ton och räckvidder på upp till 4,7 m för krävande automationslösningar.
I nära samarbete med FANUC har SICK under flera år utvecklat specifika sensor- och systemlösningar som enkelt kan integreras i din FANUC-robot.
Oavsett om Robot Vision, Robot Guidance eller säkerhetslösningar – SICK erbjuder också den rätta lösningen för din FANUC-robot. Vi stödjer dig att arbeta mer produktivt, bibehålla mervärde i din leverantörskedja och förbli konkurrenskraftig.
Sensor- och programvarulösnignar för robotar från FANUC
Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed CIP
Framgångsberättelser med FANUC-robotar och SICK
Ytterligare lösningar inom robotik
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
Hitta rätt sensorlösning för din FANUC-robot