ABB-robotik är en pionjär inom områdena robotik, maskinautomation och digitala tjänster och erbjuder innovativa lösningar för ett stort antal branscher – från fordonsindustrin till elektronik till logistik.
Kollaborativa robotar tar driften till nästa nivå. De arbetar hand i hand med människor och balanserar säkerhetskraven med behovet av flexibilitet och produktivitet. Kollaborativ automatisering innebär också mer snabbhet och effektivitet. ABB:s kollaborativa robotar är utrustade med en hög säkerhetsnivå och möjliggör direkt interaktion med människor. För att ge en garanti för denna säkerhet och applikationer med hög precision, t.ex för hantering av smådelar och inspektionsuppgifter, har SICK arbetat nära ABB i flera år och erbjuder även ett brett utbud av sensor- och systemlösningar för din ABB-robot.
Sensor- och programvarulösnignar för robotar från ABB
Integrerade lösningar för ABB-EKOSYSTEMET
Robotstyrningssystem PLOC2D-611-6RB ABB GoFa

För ABB-robotstyrenheter Omnicore
Lösningar för robotar från ABB
Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed

Framgångshistorier
Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Stop

Den smidiga lösningen för omedelbar, automatisk återstart
Säkerhetssystem: hårdvara och program
Ytterligare lösningar inom robotik
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback

Hitta rätt sensorlösning för din ABB-robot