Universal Robots (UR) erbjuder många olika cobotlösningar för företag i alla storlekar. Cobotutbudet från UR består av följande fem modeller vad gäller lastkapacitet och räckvidd:
- UR3e (lastkapacitet 3 kg, räckvidd 500 mm)
- UR5e (lastkapacitet 5 kg, räckvidd 850 mm)
- UR10e (lastkapacitet 12,5 kg, räckvidd 1 300 mm)
- UR16e (lastkapacitet 16 kg, räckvidd 900 mm)
- UR20 (lastkapacitet 20 kg, räckvidd 1 750 mm)
På så vis kan man täcka in många olika applikationer. Med sex leder, otrolig flexibilitet och enkel integration i befintliga produktionsmiljöer är cobotar som gjorda för stordåd. Stordåd som blir ännu större med rätt sensor- och programvarulösning från SICK för att möta just dina utmaningar vad gäller säkerhet och machine vision. SICK erbjuder både integrerade lösningar speciellt för ekosystemet UR+ och fler integrerbara lösningar för UR-robotar.
Sensor- och programvarulösnignar för robotar från Universal Robots
Integrerade lösningar för UR+-ekosystemet
Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Stop – URCap
För robotstyrningarn från UR-e-serierna UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Lösningar för robotar från Universal Robots
Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (1 laserscannrar)
För robotstyrningarn från UR-e-serierna UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot URCap
För robotstyrningarn från UR-e-serierna UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection sBot Speed – UR
För robotstyrningarn från CB-serierna UR3, UR5, UR10
Säkerhetssystem: hårdvara och programvara (CPU1)
Framgångshistorier
Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URCap
För robotstyrningarn från UR-e-serierna UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (2 laserscannrar)
För robotstyrningarn från UR-e-serierna UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Säkerhetssystem: hårdvara och programvara (CPU0)
Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: nanoScan3 Tool URCap
För robotstyrningarn från UR-e-serierna UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Ytterligare lösningar inom robotik
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
Hitta rätt sensorlösning för din UR-robot