Lösningar för robotar från FANUC

Roboterarm
Roboterarm

FANUC erbjuder världens största utbud av robotar för en mängd olika applikationer och industrier med mer än 100 modeller. Tack vare användningsspecifika alternativ kan FANUC-robotar användas flexibelt, enkelt integrerade och manövreras intuitivt. FANUC-robotar är designade för nyttolaster på upp till 2,3 ton och räckvidder på upp till 4,7 m för krävande automationslösningar.

I nära samarbete med FANUC har SICK under flera år utvecklat specifika sensor- och systemlösningar som enkelt kan integreras i din FANUC-robot.

Oavsett om Robot Vision, Robot Guidance eller säkerhetslösningar – SICK erbjuder också den rätta lösningen för din FANUC-robot. Vi stödjer dig att arbeta mer produktivt, bibehålla mervärde i din leverantörskedja och förbli konkurrenskraftig.

Sensor- och programvarulösnignar för robotar från FANUC

Robotstyrningssystem
Robotstyrningssystem för 3D-komponentlokalisering i lastbärare
PLR
Robotstyrningssystem
Användarvänligt och flexibelt sensorsystem för dellokalisering
PLOC2D

Säkerhetssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed CIP

sBot

För robotstyrning FANUC: R-30iB Plus

 

Framgångsberättelser med FANUC-robotar och SICK

Robotstyrningssystem
Flexibel kompontentlokalisering för bin-picking och avpalettering
PLB
SICK AppSpace
Enkel plockning från transportband i alla dimensioner
3D Belt Pick

Ytterligare lösningar inom robotik

Tjänster och rådgivning för robotik

Ta reda på mer