Kontakt
Opinia

Nasze obszary zainteresowania

Smart Fluid Power – czujniki firmy SICK stanowią różnicę w obszarze hydrauliki i pneumatyki

   

W wielu branżach przemysłu stosuje się obecnie – oprócz popularnych serwomotorów – również systemy pneumatyczne i hydrauliczne. Firma SICK ze swoimi inteligentnymi czujnikami jest zawsze w centrum wydarzeń związanych z napędami. Czujniki Fluid Power firmy SICK wykonują pomiary w branży pneumatyki i hydrauliki – inteligentnie, elastycznie i niezawodnie.

Dowiedz się więcej

Wydajne rozwiązania dla taśm

Conveyor solutions of SICK
Transport materiału sypkiego! W wielu gałęziach przemysłu konieczne jest zarządzanie materiałem sypkim przy pracującej taśmie. Często ma to miejsce na wolnym powietrzu i w różnych warunkach atmosferycznych. W celu sprostania temu wyzwania firma SICK oferuje inteligentne rozwiązania.

Dowiedz się więcej

Logistyka staje się inteligentna – większa wydajność dla całego łańcucha dostaw

Przedsiębiorstwa stoją przed dużym wyzwaniem, jakim jest działanie z maksymalną wydajnością. Przepływy materiałów i procesy logistyki wewnętrznej muszą być w każdej chwili optymalnie ze sobą zgrane. Zakłócenia w jednym punkcie wpływają na cały łańcuch tworzenia wartości, a w ostatecznym rozrachunku także na konkurencyjność. W ramach Przemysłu 4.0 inteligentne czujniki i połączone w sieci systemy dbają o wydajność procesów logistycznych.

Dowiedz się więcej

Warto wiedzieć więcej : dzięki czujnikom Smart Motor Sensors

Get to the heart of things with insider information from Smart Motor Sensors

Czujniki Smart Motor Sensors firmy SICK oferują użytkownikom wiele korzyści. Udostępniają szczegółowe informacje o procesach produkcyjnych, a także dane dotyczące stanu maszyny i serwomotorów. Pozwala to szybciej wykrywać błędne działanie oraz szybciej usuwać błędy lub całkowicie ich uniknąć. SICK wykorzystuje całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby udostępnić użytkownikowi te informacje i umożliwić konserwację prewencyjną. 

Dowiedz się więcej

Energia. Wydajność. Przejrzystość – konkurencyjne rozwiązania SICK.

Energie. Effizienz. Transparenz

 

Negatywny wpływ CO2 na klimat jest już kwestią niepodlegającą dyskusji. Jednak popyt na energię na całym świecie gwałtownie rośnie z powodu rosnącego zużycia energii w krajach rozwijających się i nowo uprzemysłowionych. W związku z tym ludzie będą musieli jeszcze przez pewien czas używać paliw kopalnych i stawić czoła wyzwaniu, jakim jest przejście na inne źródła energii. Dzięki inteligentnym czujnikom oszczędności energii są osiągane poprzez zwiększenie wydajności. 

Dowiedz się więcej

Przemysł 4.0 przyspiesza – czujniki dla platform mobilnych

Industry 4.0 is picking up speed: Sensor solutions for mobile vehicles and carts

Elastyczność to podstawa: dzięki modułowemu portfolio rozwiązań dla platform mobilnych można teraz łatwo wdrożyć system prowadzenia po torze, nawigacji, pozycjonowania, wykrywania otoczenia, bezpieczeństwa i obsługi ładunków. Od małych systemów transportu samojezdnego po specjalistyczne pojazdy transportowe bez kierowcy – rozwiązania oparte na czujnikach SICK obejmują całą gamę wózków samojezdnych.

Dowiedz się więcej

Współpraca na równych prawach – rozwiązania oparte na czujnikach dla robotyki

Working together as equals - sensor solutions for robotics

Ludzie i roboty coraz częściej muszą ze sobą współpracować. Decydującą rolę odgrywają tu czujniki firmy SICK. Umożliwiają one bardziej precyzyjne postrzeganie otoczenia przez robota, co jest warunkiem współpracy człowieka i robota we wszystkich zastosowaniach związanych z robotyką: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling i Position Feedback.

Dowiedz się więcej

More than a vision – rozwiązania do identyfikacji

More than a vision – identification in three dimensions

 

 

Czytniki RFID, laserowe czytniki kodów kreskowych i wizyjne czytniki kodów – aby naprawdę skutecznie realizować zadania w obszarze identyfikacji, potrzeba więcej niż jednej technologii. Dzięki naszej ofercie masz wybór: SICK jest od dziesięcioleci pionierem w dziedzinie rozwiązań wizyjnych i kamer, liderem rynku przemysłowych czytników kodów i twórcą innowacyjnych narzędzi RFID. Pojedynczo lub w zestawie – dzięki trzem technologiom firma SICK jest w stanie zaoferować klientom niezawodne i wydajne rozwiązania do identyfikacji niezależnie od zastosowania.

Dowiedz się więcej

From micron to mile – dalmierze i czujniki LiDAR firmy SICK

Distance and LiDAR sensors From micron to mile. In all dimensions.

Mobilność, infrastruktura, logistyka lub produkcja. Automatyzacja postępuje nieubłaganie we wszystkich obszarach. Pierwszorzędną rolę odgrywają tu dalmierze oraz rozwiązania pomiarowe i detekcyjne firmy SICK. Jako inteligentne źródła danych dostarczają one precyzyjnych informacji w niemal każdym zastosowaniu. Niezależnie od odległości i środowiska. Są wyposażone w zaawansowane technologie i zróżnicowane interfejsy. 

Dowiedz się więcej

SICK AppSpace – przestrzeń na Twoje pomysły i rozwiązania

SICK AppSpace - giving space to your ideas and solutions

Znalezienie rozwiązania spełniającego Twoje potrzeby i łatwego w obsłudze pochłania dużo czasu, jest trudne lub nawet niemożliwe? W przypadku ekosystemu SICK AppSpace to programista określa dane rozwiązanie. Podstawą są inteligentne programy, programowalne urządzenia i dynamiczna społeczność programistów.

Dowiedz się więcej

Niezawodne połączenie w sieć: komunikacja przemysłowa i integracja czujników

Seamlessly networked: industrial communication and sensor integration

Procesy produkcji i sterowania połączone w sieć w złożonych środowiskach maszyn wyznaczają przyszłość przemysłu. Inteligencja czujników jest warunkiem wstępnym dla bardzo złożonego przetwarzania sygnałów fizycznych na informacje o czujnikach. Dzięki inteligencji systemów czujników już dziś wspieramy dynamiczne, optymalizowane w czasie rzeczywistym i samoorganizujące się procesy przemysłowe.

Dowiedz się więcej

Znakomite rozwiązania do niezawodnej detekcji obiektów – inteligentne fotoprzekaźniki

The highflier in object detection

Powierzchnie błyszczące, odbijające światło i chwiejące się to dla inteligentnych fotoprzekaźników W16 i W26 mile widziane wyzwania. Dzięki nowym technologiom urządzenia te z jeszcze większą niezawodnością wykrywają właśnie obiekty połyskliwe, o nierównej powierzchni, perforowane i przezroczyste. Niepożądane odbicia światła nie są dla nich żadną przeszkodą. Ci mistrzowie detekcji obiektów nie dadzą się oślepić i wiedzą, w czym rzecz.

Dowiedz się więcej

Baggage Connection – technologie laserowe, kamery i rozwiązania RFID do śledzenia bagażu

The baggage connection - laser, camera and RFID technology for baggage tracking

Pełne śledzenie bagażu to duże wyzwanie przy odprawie bagażowej, z którym muszą sobie poradzić linie lotnicze, operatorzy lotnisk i firmy zajmujące się obsługą naziemną. Nadany bagaż musi być niezawodnie śledzony od początku do zakończenia podróży samolotem. Celem firmy SICK jest tworzenie – we współpracy z klientami – systemów pełnego śledzenia bagażu zgodnie z rezolucją IATA 753.

Dowiedz się więcej

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD – inteligentne czujniki jako podstawa Przemysłu 4.0

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD – sensor intelligence as the foundation of Industry 4.0

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD to wyzwanie. Przyszłość nadeszła. Czwarta rewolucja przemysłowa to oparty na danych i sieci łańcuch tworzenia wartości w obszarze produkcji i logistyki, który samodzielnie sobą steruje. Na całym świecie. Procesy produkcji i sterowania połączone w sieć w złożonych środowiskach maszyn nie są już tylko melodią przyszłości.

Dowiedz się więcej

Pomiar pozycji i ruchu – enkodery i czujniki nachylenia firmy SICK

Encoders and inclination sensors

Enkodery i czujniki nachylenia firmy SICK umożliwiają dokładny i wydajny pomiar prędkości oraz ustalenie położenia. Niezwłocznie zamieniają odebrane sygnały na dane i przesyłają je do sterownika procesów lub do chmury. Oferta produktów obejmuje wiele rozwiązań – od systemów sprzężenia zwrotnego wykorzystywanych w technice napędowej, aż po enkodery używane przez producentów maszyn.

Dowiedz się więcej

Wydajność w ruchu: automatyka staje się mobilna

Fokus Mobile Application Thumbnail

Dynamiczny postęp w elektronice i technologii czujników definiuje dziś poziom innowacyjności maszyn mobilnych. Producenci i użytkownicy różnych urządzeń, takich jak maszyny używane w leśnictwie i rolnictwie, maszyny budowlane i górnicze oraz pojazdy specjalne i komunalne, korzystają z potencjału inteligentnych czujników.

Dowiedz się więcej

Przejście na nowy poziom: automatyzacja w przemyśle elektronicznym

Automation in Electronics

Przemysł elektroniczny to siła napędowa postępu w przemyśle. Sektor ten bardzo wcześnie i bardzo wyraźnie odczuwa zmiany na rynku. Cykle życia produktu są coraz krótsze, a wymogi względem jakości coraz wyższe, co obecnie stawia branżę przed dużymi wyzwaniami.

Dowiedz się więcej

Elastyczna produkcja: połączenie elastyczności i wydajności

Flexibility and Productivity Working in Harmony

Produkty unikatowe i produkty masowe dostosowane do indywidualnych potrzeb to koncepcje kojarzące się z Przemysłem 4.0. Do ich realizacji wymagane jest elastyczne podawanie produktów do maszyn lub instalacji i dostosowanie do różnych formatów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu czujników i elementów wykonawczych. Pozwala to na przetwarzanie w maszynie produktów o różnych rozmiarach i kształtach.

Dowiedz się więcej

Po prostu niezawodność i wydajność – wszystko z myślą o większej jakości

Reliable sensors

Do pewnego i niezawodnego rejestrowania rzeczywistości w środowisku przemysłowym potrzeba czegoś więcej niż tylko wizji. Dlatego SICK oferuje szeroką gamę rozwiązań wizyjnych 2D: od kompaktowych, łatwych w integracji urządzeń, przez konfigurowalne rozwiązania autonomiczne, aż po programowalne kamery wysokiej prędkości, spełniające najwyższe wymagania.

Dowiedz się więcej

The future of industrial safety – połączenie bezpieczeństwa i wydajności

Networking

W nowoczesnych fabrykach coraz bardziej zaciera się podział na człowieka i maszynę. Przyszłość należy do zespołów złożonych np. ze współpracujących ze sobą ludzi i robotów. Wymaga to innego typu zabezpieczeń, ponieważ konieczne jest niezwykle elastyczne reagowanie na różne sytuacje.

Dowiedz się więcej

Obecność na lokalnym rynku, globalne powiązania – znajdź właściwe rozwiązanie razem z SICK

Global Solutions

Już 40 lat temu firma SICK rozpoczęła proces mający na celu zwiększenie obecności w różnych częściach świata. Dzięki temu możemy oferować usługi w wielu krajach, co jest podstawowym warunkiem opracowywania rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Innowacje umożliwiają realizację wielu zadań w różnych branżach w sposób inteligentny, wydajny i precyzyjny.

Dowiedz się więcej

Produkcja oparta na sieci: inteligentne czujniki na całej długości łańcucha dostaw

Networked Production

 

Przemysł stoi przed wyzwaniem, jakim jest stworzenie sieci łączącej maszyny i nadrzędne systemy informatyczne w obszarze produkcji. Za wyzwaniem tym kryje się potrzeba uzyskania przeglądu obejmującego wszystkie procesy produkcyjne i logistyczne na całej długości łańcucha dostaw – aż po realizację zlecenia i dostarczenie produktu do klienta. Przejrzystość wszystkich dostępnych danych jest niezbędna do tego, aby w elastyczny i wydajny sposób wytwarzać również towary unikatowe.

Dowiedz się więcej

Gwarancja bezpieczeństwa – rozwiązania oparte na czujnikach zapewniające jakość żywności

Reliable sensor solutions

Rozwój technologii żywności, globalizacja handlu, a także zmieniające się nawyki żywieniowe konsumentów narzuciły nowe warunki ramowe w produkcji i konsumpcji żywności. Łańcuchy żywnościowe ulegają nie tylko coraz większej globalizacji – stają się również coraz bardziej złożone. Dlatego informacje na temat pochodzenia, jakości i bezpieczeństwa żywności są równie ważne dla konsumenta, jak i dla producentów.

Dowiedz się więcej

Czyste procesy: wydajne wykorzystanie zasobów w produkcji

Ressource-Efficient Production

W celu zadbania o optymalne procesy przemysłowe, pozwalające utrzymać czyste, nadające się do życia środowisko, niezbędne są automatyczne pomiary i monitorowanie parametrów procesów. Trzeba również unikać awarii i zakłóceń w pracy instalacji. Czujniki i systemy firmy SICK stosowane w analizach i pomiarach procesowych pozwalają osiągnąć najwyższą dokładność pomiaru i maksymalne bezpieczeństwo we wszystkich obszarach monitorowania procesów.

Dowiedz się więcej

Flexibility in Logistics – harmonia indywidualizacji i produktywności

Individualization

Klienci i partnerzy chcą dziś mieć maksymalną swobodę wyboru i oczekują większej indywidualizacji produktów oraz usług. Jednocześnie potrzebna jest większa przejrzystość, na przykład w procesach logistycznych. To wymagania, które wpływają na cały łańcuch tworzenia wartości i pozornie są sprzeczne z wydajnością i większą produktywnością.

Dowiedz się więcej

Masz pytania lub potrzebujesz indywidualnego doradztwa?

Prosimy o kontakt 

TOP