Move into new dimensions
Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Coraz większy jest przy tym udział w ruchu robotów mobilnych. Ich warianty sięgają od wózków samojezdnych poprzez ruchome roboty współpracujące aż po przemieszczające się w sposób autonomiczny roboty mobilne. Krótko mówiąc – przyszłość należy do autonomicznych robotów mobilnych. Dzięki temu robotyka staje się całościowo bardziej elastyczna i umożliwia całkowicie nowe obszary zastosowań oraz modele biznesowe. Aby bezpiecznie przemieszczać roboty mobilne, a przy tym sprostać licznym wymaganiom, niezbędne są inteligentne rozwiązania czujnikowe.
Produkcja: Make it move
Rozwiązania oparte na czujnikach do robotów mobilnych w produkcji
Logistyka: Move it
Porusz swój świat. W jaki sposób roboty mobilne rewolucjonizują logistykę.
Rozwiązania oparte na czujnikach do robotów mobilnych w logistyce
Robot serwisowy: Move on
Rozwiązania oparte na czujnikach do mobilnych robotów serwisowych
Roboty mobilne: ruch oznacza wyzwanie
Trójwymiarowe rozwiązania oparte na czujnikach
Podstawą ruchów robotów mobilnych są inteligentne czujniki. Umożliwiają one większą elastyczność oraz swobodę ruchu autonomicznych robotów mobilnych (AMR).
Firma SICK oferuje szerokie portfolio czujników, spełniających wszelkie wyzwania związane z robotami mobilnymi. Nasza oferta jest modułowa i sięga od zastosowań prostych aż po poziom High-End. Rozwiązania czujnikowe, oparte na czujnikach LiDAR, wizyjnych, RFID lub ultradźwiękowych, są dostosowane indywidualnie do potrzeb użytkownika. Dzięki temu można niezawodnie spełniać zadania związane z lokalizacją, pozycjonowaniem lub obsługą ładunków.
Ponadto uzyskane z czujników dane stają się coraz cenniejsze. Na podstawie surowych danych powstają instrukcje działania dla robotów, a rozwijane oprogramowanie otwiera całkiem nowe możliwości. Przy zastosowaniu sztucznej inteligencji można tworzyć złożone zastosowania, które przed kilkoma laty wydawały się nie do pomyślenia.
Oprócz wypróbowanej współpracy czujników oraz odpowiedniego oprogramowania, pozostaje jeszcze trzeci aspekt naszych rozwiązań, czyli człowiek. Współpraca z naszymi klientami znajduje się przy tym na pierwszym miejscu i potwierdza swe pozytywne oddziaływanie każdego dnia w związku z doradztwem i serwisem – to wprawia nas w ruch na całym świecie.
Inne rozwiązania przeznaczone dla platform mobilnych
Nawigacja i pozycjonowanie
Rozwiązania oparte na czujnikach do nawigacji i pozycjonowania
Rejestrowanie otoczenia i bezpieczeństwo
Rozwiązania oparte na czujnikach do rejestrowania otoczenia i zapewnienia bezpieczeństwa
Obsługa ładunków
Inne rozwiązania do robotów przemysłowych
Systemy wizyjne wykorzystujące roboty
Rozwiązania oparte na czujnikach do systemów wizyjnych wykorzystujących roboty
Oprzyrządowanie ramienia robota
Rozwiązania oparte na czujnikach do oprzyrządowania ramienia robota
Informacje zwrotne o pozycji
Rozwiązania oparte na czujnikach do przekazywania informacji zwrotnych o pozycji
Historie sukcesu z zastosowaniem robotów mobilnych
Ultrakompaktowe roboty mobilne optymalizują łańcuch procesów
Robot mobilny firmy SUitee Cobotics rewolucjonizuje pracę w supermarkecie
Światło na horyzoncie – dezynfekcja przy użyciu światła UV i urządzenia nanoScan3
Czujniki sterują przyszłością robotów współpracujących
Roboty współpracujące Claus i Clara: współpraca między człowiekiem i robotem dzięki SICK Safety