Przejście na nowy poziom: automatyzacja w przemyśle elektronicznym
Branża elektroniczna to siła napędowa postępu w przemyśle. Sektor ten bardzo wcześnie i bardzo wyraźnie odczuwa presję ze strony rynku. Cykle życia produktów są coraz krótsze, a wymagania jakościowe coraz wyższe. Sprawia to, że branża ta musi stawić czoła ogromnemu wyzwaniu. Dochodzą do tego takie kwestie, jak elektromobilność i wydajność energetyczna, a także coraz bardziej potrzebne sieci wirtualne. Maszyny i zakłady produkcyjne muszą być wyposażane w najnowocześniejsze czujniki. Jednocześnie przemysł elektroniczny jest pionierem transformacji cyfrowej i dostarcza innowacyjnych koncepcji i rozwiązań w dziedzinie produkcji.
„Sensor Intelligence” – niezależnie od poziomu automatyzacji
Niezależnie od tego, na jakim poziomie automatyzacji przeprowadzana jest zmiana wyposażenia, czujniki firmy SICK zapewniają bezpieczeństwo inwestycji i wsteczną kompatybilność. Nasze czujniki zgodne z wymaganiami Przemysłu 4.0 mogą być zastosowane w istniejących architekturach automatyki i są przystosowane do komunikacji na wszystkich poziomach, nawet w chmurze.
Na całym świecie nasi specjaliści cieszą się opinią prawdziwych znawców branży i cechują się dokładną znajomością procesów i wymagań przemysłu elektronicznego. W naszych centrach zastosowań w Europie, Azji i Ameryce Północnej testowane i optymalizowane są rozwiązania systemowe dostosowane do konkretnych klientów. W ścisłej współpracy z klientami powstają indywidualne rozwiązania oferujące prawdziwą wartość dodaną.