Cyfrowa transformacja i BEYOND

Na początku była idea fabryki całkowicie połączonej z siecią. 4.0. Czwarta rewolucja przemysłowa trwa już wprawdzie od kilku lat, a mimo to nie traci ona na sile. Automatycznie pojawiają się przy tym prawie każdego dnia nowe zagadnienia: sztuczna inteligencja, Deep Learning czy cyfrowe bliźniaki – to tylko niektóre hasła, które teraz napędzają ten trend i które znajdują swój odpowiednik w inteligentnych czujnikach. Ponieważ wraz z nimi napędzamy zmiany i wciąż na nowo przekraczamy stare granice.

Przemysł 4.0 o szerokich horyzontach. Inteligentne czujniki, maszyny i procesy

Zmiany mają miejsce wszędzie. O ile jeszcze jakiś czas temu myślano, że najważniejsza jest połączona inteligentnie w sieć produkcja, dziś jesteśmy znów o krok dalej. Połączenie operacyjnego poziomu produkcji z poziomem IT tworzy nowe cyfrowe wyzwania. Dlatego podejmujemy ten decydujący krok dla naszych klientów: oprócz ciągłego pogłębiania naszej wiedzy technicznej, wspólnie z Państwem opracowujemy kompletne rozwiązania, które przesuwają granice możliwości technicznych. W ten sposób towarzyszymy Państwu również w tym kolejnym etapie rewolucji i sprawiamy, że wszystko staje się jeszcze bardziej inteligentne.

 

Przemysł 4.0 i inteligentne czujniki firmy SICK

 

Czwarta rewolucja przemysłowa w centrum uwagi

Oparty na danych i sieci łańcuch tworzenia wartości w obszarze produkcji i logistyki, który samodzielnie sobą steruje, to szczyt innowacji technicznych ostatnich lat.

Czwarta rewolucja przemysłowa

 

 

Tworzenie sieci i cyfryzacja produkcji

Komunikacja dynamicznie się zmienia. W przejrzystej produkcji maszyny komunikują się za pomocą inteligentnych czujników nie tylko ze sobą nawzajem, lecz także bezpośrednio z siecią Ethernet lub chmurą. Fabryka oparta na sieci staje się w ten sposób rzeczywistością.

Nowe poziomy komunikacji

 

 

Inteligentne czujniki w fabryce opartej na sieci

Fabryka oparta na sieci jest warunkiem koniecznym dla urzeczywistnienia Przemysłu 4.0. Każdy czujnik, każda maszyna i wszyscy zaangażowani ludzie mogą się w niej ze sobą nieustannie komunikować. Niesie to ze sobą całkiem nowe zastosowania.

Fabryka oparta na sieci

Pełna kontrola nad danymi i bezpieczeństwo danych

Dane dotyczące produkcji stanowią kapitał każdego przedsiębiorstwa. Ochrona przed manipulacją danymi i zdefiniowanie ich kontrolowanej dalszej obróbki są częścią rozwiązań systemowych SICK na początku sieciowego łańcucha tworzenia wartości.

Więcej o bezpieczeństwie danych

 

SICK Integration Space
SICK Integration Space

SICK IntegrationSpace® – usługi cyfrowe teraz w formie abonamentu

Dynamiczny wymiar cyfryzacji. Teraz wreszcie można przekuć zgromadzone dane na wydajność produkcji. Wykorzystuj posiadane dane jeszcze szybciej i bardziej efektywnie.

Dowiedz się więcej