Czytniki RFID, laserowe czytniki kodów kreskowych i wizyjne czytniki kodów – aby naprawdę skutecznie realizować zadania w obszarze identyfikacji, potrzeba więcej niż jednej technologii. Dzięki naszej ofercie masz wybór: SICK jest od dziesięcioleci pionierem w dziedzinie rozwiązań wizyjnych i kamer, liderem rynku przemysłowych czytników kodów i twórcą innowacyjnych narzędzi RFID. Pojedynczo lub w zestawie – dzięki trzem technologiom firma SICK jest w stanie zaoferować klientom niezawodne i wydajne rozwiązania do identyfikacji niezależnie od zastosowania. Potrzeby klientów mają przy tym najwyższy priorytet.
Jako przedsiębiorstwo globalne zawsze towarzyszymy klientom. W ramach obsługi zapewniamy dokładną analizę potrzeb, specjalistyczną wiedzę techniczną i kompetencje w dziedzinie systemów, zaawansowane produkty i kompleksowe wsparcie na miejscu – na całym świecie. Niezależnie od tego, czy chodzi o laser, kamery, czy RFID, wszystkie trzy technologie można w razie potrzeby połączyć w jednym systemie. Informacje o kompletnych rozwiązaniach systemowych i indywidualnych możliwościach kombinacji można uzyskać bezpośrednio w firmie SICK. Zestawy technologii identyfikacyjnych można też uzupełnić dodatkowymi czujnikami z naszej oferty. Twoje wymagania są zmienne? To żaden problem. Dzięki modułowej architekturze i koncepcji 4Dpro nasze systemy można w elastyczny sposób rozbudowywać i dopasowywać do każdego nowego zadania.
Twoje korzyści – trzy technologie, które poradzą sobie w każdej sytuacji
Czytniki RFID
- Niezawodna identyfikacja zasłoniętych lub zabrudzonych obiektów bez kontaktu optycznego z transponderem RFID
- Identyfikacja dużych obiektów o niezdefiniowanej pozycji transpondera przy dużych odległościach i szerokościach pola odczytu
- Odczyt i zapis danych
- Skuteczne zabezpieczenie przed oszustwami i ochrona danych dzięki szyfrowaniu transmisji
Wizyjne czytniki kodów
- Elastyczny odczyt różnych typów kodów i odczyt niezależny od orientacji kodu (360°)
- Monitorowanie cech kodu w celu optymalizacji procesu przez analizę kodu w urządzeniu
- Możliwość późniejszej analizy zapisanego obrazu zidentyfikowanych obiektów
- Odczyt, ocena i analiza mocno uszkodzonych kodów w oparciu o korygujące algorytmy przetwarzania obrazu
Laserowe czytniki kodów kreskowych
- Identyfikacja kodów przy różnych odległościach i wielkościach obiektów za pomocą tylko jednego urządzenia o dużej głębi ostrości
- Pokrycie szerokich obszarów odczytu przez pojedyncze urządzenie o dużym kącie otwarcia
- Duża stabilność odczytu nawet przy zmiennym świetle z uwagi na najwyższą odporność na światło zewnętrzne
- Niskie koszty uruchomienia dzięki najprostszej konfiguracji i funkcji autofokus
Przeglądarka rozwiązań do identyfikacji – znajdź właściwe rozwiązanie dla każdego zastosowania
Właściwości odczytu, właściwości kodu, przechowywanie danych i analiza: wybierz kryteria i znajdź odpowiednie rozwiązanie do identyfikacji.
Cała nasza oferta rozwiązań do identyfikacji
Przykłady z praktyki – teksty na blogu SICK Sensor Blog
Audi: wydajna produkcja samochodów z użyciem technologii RFID
Papier na metry bieżące: RFID zapewnia prawidłową kolejność kroków produkcyjnych
Pełne śledzenie bagażu
Znajdź właściwe rozwiązanie: przeglądarka rozwiązań do identyfikacji
Wybierz kryteria i znajdź odpowiednie rozwiązanie do identyfikacji
4Dpro – niezbędna elastyczność
- Jednolita technologia podłączania
- Jednakowy interfejs użytkownika
- Spójna koncepcja akcesoriów