Dalmierze i czujniki LiDAR

From micron to mile. In all dimensions.

 

Mobilność, infrastruktura, logistyka lub produkcja. Automatyzacja postępuje nieubłaganie we wszystkich obszarach. Klientów wspierają w niej dalmierze oraz rozwiązania pomiarowe i detekcyjne firmy SICK. Jako inteligentne źródła danych dostarczają one precyzyjnych informacji w niemal każdym zastosowaniu. Niezależnie od odległości i środowiska. Są wyposażone w zaawansowane technologie i zróżnicowane interfejsy. Odkryj wyjątkową w skali globalnej ofertę usług, kompleksową wiedzę branżową i niezwykłą innowacyjność we wszystkich wymiarach. Nasz sposób na sukces to maksimum wydajności i nieograniczona elastyczność.

Zasięg we wszystkich wymiarach, dokładne wyniki we wszystkich środowiskach

Właściwe rozwiązanie dla każdego zastosowania

SICK oferuje indywidualne rozwiązania o najróżniejszych zasięgach, oparte na ultradźwiękach, technologii świetlej lub radarowej, które sprawdzają się w zastosowaniach wymagających różnych zakresów pomiarowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Umożliwiają one elastyczną integrację – o wyborze interfejsu analogowego lub szeregowego, magistrali sieciowej, interfejsu IO-Link lub Ethernet decydują więc życzenia klienta i warunki otoczenia

Poznaj nasz know-how w dziedzinie zastosowań

Innowacje firmy SICK – korzyści we wszystkich wymiarach niezależnie od odległości

Czujniki 3D LiDAR o dużej gęstości punktów, indywidualne rozwiązania oparte na czujnikach i ekosystemie SICK AppSpace czy specjalna technologia pomiaru odległości HDDM+ – każdego dnia tworzymy coś nowego.

Odkryj nasze innowacje

Zasięg w akcji – wybrane artykuły

Most Hochmosel – spektakularne zastosowanie dalmierzy dalekiego zasięgu

Na największym placu budowy w Europie, na którym powstaje most nad doliną rzeki Mozeli, zespół z Uniwersytetu w Trewirze kontroluje deformacje wysokich na nawet 150 m filarów żelbetowych podczas nasuwania ustroju nośnego. Ekipa korzysta w tym celu z dalmierzy dalekiego zasięgu DML40 i DL1000.

Więcej informacji na blogu firmy SICK

Więcej płaszczyzn to więcej perspektyw

Systemy wspomagania kierowcy oparte na czujnikach 3D LiDAR lub rozwiązaniach wizyjnych 3D firmy SICK niezawodnie wykrywają strefy martwe wokół maszyn mobilnych i w porę ostrzegają operatora o źródłach zagrożeń i wypadków.

Więcej informacji na blogu firmy SICK

Zapobieganie wypadkom i kolizjom za pomocą systemu wspomagania kierowcy

Firma Lufthansa LEOS GmbH korzysta podczas holowania samolotów z doświadczenia firmy SICK w dziedzinie skanerów laserowych i testuje w swojej flocie ciągników system wspomagania kierowcy APS.

Więcej informacji na blogu firmy SICK

LD-MRS UAV wykryje pingwina nawet w czarnym fraku

Rejestrowanie pingwinów w Antarktyce za pomocą dronów wyposażonych w zintegrowany czujnik 3D LiDAR LD-MRS.

Więcej informacji na blogu firmy SICK

Port w Tallinie – automatyczne zarządzanie ruchem w porcie

Aby utrzymać kontrolę nad nieprzerwanie rosnącym ruchem w starym porcie miejskim w Tallinie i zwiększyć komfort podróżnych, operator portu zlecił stworzenie automatycznego systemu do zarządzania ruchem.

Więcej informacji na blogu firmy SICK

Szeroka oferta czujników lidera rynkowego i technologicznego – zawsze optymalne rozwiązanie

Nasze dalmierze

Nasze rozwiązania pomiarowe i detekcyjne