Yhä useammat teolliset tuotantolaitokset, joiden joukossa on jatkuvasti enemmän myös pieniä ja keskisuuria valmistusyrityksiä, ovat havainneet, että robottisovellukset tarjoavat mahdollisuuden ratkaista monia haasteita. Ihmisen ja koneen välinen yhteistyö yleistyy nopeasti, mutta se edellyttää myös yhteistyörobottisovellusten turvallisuuden ja luotettavuuden kehittämistä. SICK tukee monien teollisuudenalojen yrityksiä sovellusten käyttöönoton aikana ja avaa mahdollisuuksia turvalliseen tuottavuuteen kattavalla kokonaisvaltaisten turvajärjestelmien ja -palveluiden valikoimallaan.
Turvallista ja tuottavaa ihmisen ja robotin välistä yhteistyötä
Jotta ihmiset voivat puuttua yhteistyörobotin toimintaan milloin tahansa, heidän on voitava luottaa siihen, että he ovat aina turvassa mahdollisilta vaaroilta. Asiantuntijat ovat samaa mieltä siitä, että turvallisia robotteja ei ole olemassa. On vain turvallisia robottisovelluksia. Tarkoituksena on siis aina käsitellä robottisovellusta kokonaisuudessaan. Siihen kuuluvat itse robotti ja päätetyövälineet sekä laitteisto ja kohteet, joita robotti kuljettaa. Koska kobot-yhteistyörobotti ei koskaan ole automaattisesti turvallinen, on jokaisen vastuullisen turvallisuusekspertin aina analysoitava ja eliminoitava kaikki jäännösriskit sovelluskohtaisesti.
Kaikki palvelut samasta lähteestä – turvalliset ja kokonaisvaltaiset ratkaisut
SICK ei ainoastaan tue automaatioteollisuutta tässä prosessissa laajalla laitteisto- ja ohjelmistovalikoimallaan sekä kokonaisvaltaisilla turvajärjestelmillään, vaan tarjoaa myös konsultointi- ja suunnittelupalveluita. Näin varmistetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa turvallinen robottisovellus, joka mahdollistaa optimaaliset työprosessit ja vähentää seisokkiaikoja. Koska järjestelmät voidaan helposti mukauttaa robottisovellukseen ja tuotantoympäristöön, automaatioratkaisut tarjoavat samanaikaisesti sekä suurempaa joustavuutta että pitkäikäisyyttä.
Riskinarviointi tekee toiminnan aloittamisesta turvallista
Kun suunnitellaan yhteistyörobottisovelluksia, joihin käyttäjällä on esteetön pääsy, on aina tehtävä kokonaisvaltainen riskianalyysi. Robottien valmistajien, järjestelmäintegraattoreiden ja järjestelmien käyttäjien on ensin määritettävä koneen raja-arvot ja tunnistettava mahdolliset vaarat. SICKin palveluksessa on ympäri maailmaa yli 250 sertifioitua turvallisuusasiantuntijaa, jotka tarjoavat tukea ja ohjeita näiden asioiden arviointiin ja ehdottavat toimenpiteitä riskien vähentämiseksi. Ihmisen ja koneen välisen turvallisen yhteistyön vaatimuksia määrittävät mm. konedirektiivi ja kansainväliset standardit, kuten ISO 10 218-2 / TS 15066.
SICKin turvajärjestelmä suojaa robotin toiminta-alueen turvallisesti
Seuraava vaihe on turvakonseptin luominen. Tätä varten asiantuntijatiimi määrittää suojaustavoitteet ja valitsee optimaalisen turvallisuuden ja tuottavuuden edellyttämät riskejä vähentävät toimenpiteet. Kun kaikki työprosessien ja konetoimintojen mukaan räätälöidyt turvatoiminnot on määritetty, laaditaan erityinen turvasuunnitelma. SICK tarjoaa kokonaisvaltaisia turvallisia robotin toiminta-alueen suojausjärjestelmiä, kuten sBot Stop ja sBot Speed, jotka sovitetaan sovelluskohtaisesti. Niihin kuuluu turvalaserskanneri, turvavaloverho tai monisäteinen turvavalopuomi jotka pysäyttävät robotin turvallisesti tai hidastavat sen nopeutta, kun sitä lähestytään. Flexi Soft -turvaohjaimet varmistavat ulkoisen laitteen ja robotin ohjaimen välisen turvallisen tiedonsiirron. Koska suoritusluokka (PL) on d, saavutetaan luotettavasti korkea turvallisuustaso.
Robottien turvajärjestelmät
Turvallista robottien toiminta-alueen suojausta
Lopuksi käyttäjät säästävät aikaa ja rahaa esivalitun laitteiston ja ohjelmiston helpon asennuksen ja käyttöönoton ansiosta. Viimeisessä vaiheessa sovellus tarkistetaan ja vahvistetaan loppuhyväksynnässä ja sille annetaan SICKin “VERIFIED SAFETY” -laatusinetti.
Osaamisen kehittäminen luo luottamusta
Eri tasoisilla koneturvakoulutuksilla varmistetaan, että uusiin robottikollegoihin voi luottaa ja kehitetään yrityksen turvallisuustaitoja. Yrityksen eri osastojen asiantuntijat voivat siis kehittää osaamistaan koulutuksilla, jotka vaihtelevat tasoltaan “Peruskurssista” aina “Safe Expert” -sertifikaattiin. Tämä voi tapahtua joko paikan päällä, online-opetuksena tai yrityksen Waldkirch bei Freiburgissa Saksassa sijaitsevan pääkonttorin Sensor Intelligence -akatemiassa.
Laajan ja monipuolisen valmiiden ratkaisujen valikoimansa ansiosta SICK auttaa luomaan robottisovelluksia, joita voidaan käyttää vapaasti ja tuottavasti ja joiden yksinkertaisuus tekee teollisuusroboteista turvallisempia.