Safe Robotics

Robotiikan anturiratkaisut

Ihmisen ja robotin välinen tiivis ja samalla turvallinen yhteistyö silmien korkeudella on edellytys hyvälle tuottavuudelle, kasvavalle tehokkuudelle ja paremmalle ergonomialle. Turvatekniikka on tällöin avainroolissa. SICKin kattava portfolio turvaratkaisuja mahdollistaa henkilön esteettömän ja turvallisen pääsyn robottijärjestelmään ja vähentää tuotannon seisonta-aikoja. Tämä on toteutettavissa ympäristön adaptiivisella havainnoimisella älykkäiden, kestävien ja luotettavien anturien ja turvajärjestelmien avulla. Yhdessä kattavan palvelutarjonnan, joka ulottuu ensimmäisestä neuvonnasta käyttöönoton ja huollon kautta koulutukseen saakka, kanssa suunnittelemme yksilölliset Safe-Robotics-ratkaisut asiakkaiden toivomusten mukaan.

Robottijärjestelmien turvallisuus ja tuottavuus – teidän edut

• Kattava tuotevalikoima yhdeltä turvaratkaisujen toimittajalta

• Turvajärjestelmät ja turvaratkaisut erityisesti teidän robottisovellusta varten

• Palvelutarjonta: ensimmäisestä neuvonnasta käyttöönoton ja huollon kautta koulutukseen saakka

• Asiantuntijamme tuntevat parhaiten maailmanlaajuisesti voimassa olevat koneturvallisuuden standardit ja direktiivit, ja työskentelevät aktiivisesti näiden standardien kehittelyssä maailmanlaajuisesti yhdessä vastuussa olevien toimielinten kanssa.

• SICK-turvallisuusasiantuntijoiden tuki maailmanlaajuisesti paikan päällä

Safe-Robotics-sovellukset

Turvallinen sekvenssivalvonta

Turvallinen sekvenssivalvonta mahdollistaa ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen joustavat ratkaisut. Robotin nopeus mukautetaan, laitteistonne tuottavuus kasvaa.

Lavaaminen

SICKin turvaratkaisut mahdollistavat kompaktin ja turvallisen lavaussovelluksen. Pääsy lavalle voi tapahtua prosessia pysäyttämättä. Näin tuotantonne jatkaa edelleen toimintaa parhaimmalla suorituskyvyllä. 

Lastaaminen ja purkaminen

Safe Robotics Area Protection mahdollistaa rajoittamattoman ja turvallisen pääsyn robotin vaara-alueelle. Järjestelmä huolehtii turvallisesta ihmisen ja robotin välisestä yhteistyöstä ja vähentää samalla koneen seisonta-aikoja.

Asiantuntijat kaikille aloille ja teollisuuksille

Autoteollisuus ja alihankkijat

Safe robotics image

Turvallinen robottialusta navigointijärjestelmien lopputarkastuksessa

Elektroniikka

Safe robotics image

Käsittelyrobottien ketjutus

Kulutustavarat

Työstökoneet

Save Robotics image

Turvallisuutta yhteistoiminnallisten robottisovellusten yhteydessä

Tuotteemme ja ratkaisumme Safe Robotics -toimintaa varten

Kosketuksettomat turvarajakytkimet
Kompakti magneettinen turvarajakytkin kosketuksettomaan ovivalvontaan
RE2
Pieni RFID-turvarajakytkin ovivalvontaan suojalla manipulaatioita vastaan
STR1
Turvaenkooderi
Turvallinen, yksinkertainen, joustava: anturi toiminnalliseen turvallisuuteen
DFS60S Pro
Turvajärjestelmät roboteille
Vapaa pääsy tuotannon turvaamiseksi
Safe Robotics Area Protection
Turvalaserskanneri
Samanaikaisesti taloudellinen ja luotettava
S300 Mini Standard
Maailman pienin turvalaserskanneri – äärimmäisen kestävä ja huipputarkka
nanoScan3
Kestävä turvalaserskanneri – uskomattomat älykäs
microScan3
Turvalukot
RFID-turvarajakytkin magneettipidolla prosessin suojaukseen
MLP1
Turvaohjaimet
Ohjelmistolla ohjelmoitava turvaohjain
Flexi Soft
Tehokas ja helppokäyttöinen turvaohjain
Flexi Classic
Turvavaloverhot
Me ajattelemme turvallisuutta joka vaiheessa
deTec

Turvaratkaisut – suunnittelu, kehitystyö ja toteutus yhdeltä toimittajalta

• Tunnetko robottisovelluksesi turvallisuusriskit?

• Oletko suorittanut riskin arvioinnin ja nyt pitäisi löytää ja toteuttaa sopivat toimenpiteet riskien vähentämiseksi? 

• Tunnetko robottisovelluksellesi merkittävät direktiivit ja standardit (esim. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2)? 
• Tarvitsetko tukea direktiivien ja standardien toteuttamiseksi robottisovellustasi varten? 
• Onko ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus sovelluksessanne niin tiivistä, että ihmisen ja robotin välisessä yhteistoiminnassa on sovellettava korkeita turvallisuusvaatimuksia ja validointia? 
 
Services image
Services image

Meidän sertifioiduilla turvallisuusasiantuntijoilla on parhaimmat vastaukset näihin kysymyksiin. Asiantuntijamme räätälöivät ratkaisut yksilöllisiin tarpeisiin ja toteuttavat projektinne nopeasti ja tehokkaasti konseptista käyttöönottoon asti. SICkiltä saatte uudenaikaisimmat tekniset suojalaitteet, niihin kuuluvat palvelut ja ammattimaisen projektihallinnan, kaiken tämän yhdeltä toimittajalta.

Lisää palveluistamme

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä asiantuntijoihin

Erityisiä ratkaisuja johtaville robottivalmistajille

Löydä sopiva ratkaisu robotillesi

Toiminnallinen turvallisuus ihmisen ja robotin välisessä yhteistoiminnassa

Lisätietoja