Edut

Joustavaa automatisointia
SICKin turvavaloverhot on tarkoitettu ihmisten luotettavaan suojaamiseen. Ne sopivat erityisen hyvin vaaravyöhykkeiden, sisäänkäyntien ja vaarapaikkojen valvontaan, ja niiden monipuoliset toiminnot parantavat koneen käytettävyyttä – samalla, kun työntekijöiden turvallisuus on jatkuvasti taattu ilman, että tuottavuus tai teho heikkenee.



Älykäs turvallisuus parantaa käytettävyyttä

Turvavaloverhot tarjoavat lukuisia etuja prosessiturvallisuuteen: standardoitu liitäntäkonsepti helpottaa käyttöönottoa ja yhtenäinen kotelomuoto tekee asennuksesta nopeaa. Lisäksi anturit suojaavat luotettavasti sormia ja käsiä ja estävät sokeiden alueiden muodostumisen.

Turvavaloverhojen muuttuvat suojakentän leveydet, pienennetty resoluutio ja älykäs läsnäolon tunnistus tukevat automatisoituja prosesseja teollisuusympäristöissä. Integroidut toiminnot ihmisen ja materiaalin erottamiseen sekä korkeuden mittaukseen takaavat lisäksi prosessien jatkuvuuden.

Jotta tahattomat virhekytkennät voitaisiin välttää ja koneen tai laitteiston hyvä käytettävyys varmistaa, SICKin turvavaloverhoissa on älykäs sädetoiminto. Ne tunnistavat kuormalavoja, häivytettyjä alueita tai täydellisiä hahmoja.

Loppuun asti ajatellut toiminnot takaavat tuottavuuden

Valitse käyttökohteeseesi sopiva kotelokonsepti ja tarvittavat toiminnot. Turvavaloverhot tarjoavat joustavia liitäntämahdollisuuksia, ja niiden kotelomuoto on loppuun asti ajateltu, aina pienoismalliin saakka.

Hyödy intuitiivisesta tilanäytöstä, jonka kautta saat nopean yleiskatsauksen tilanteeseen kuin tilanteeseen. Näyttöelementit auttavat esim. konfiguroinnin ja suuntauksen yhteydessä. Lisäksi koneen tila voidaan visualisoida valinnaisella valoilmaisimella.

Tehokas tiedonsiirto IO-Linkin kautta mahdollistaa laitteen nopean integroinnin yhtiön verkkoon. Vianpoistoprosessin ydin on helppo ja nopea diagnoosi IO-Linkin ja NFC:n kautta reaaliajassa. Maksuttomalla SICK Safety Assistant -sovelluksella konfigurointi- ja diagnoositiedot voidaan helposti lukea älypuhelimesta.

Kun ulkoisilla vaikutuksilla ei ole vaikutusta

Turvavaloverhot ovat pitkäikäisiä ja niiden puhdistus on nopeaa. IP69K-kotelointiluokka takaa tiiviyden niin, ettei anturikoteloon pääse haitallisia aineita, kuten likaa, pölyä tai vettä.

Erityiset ympäristöt, kuten räjähdysvaaralliset tilat, edellyttävät kestäviä ja luotettavia räjähdyssuojattuja koteloita, jotka vastaavat kansainvälisiä turvastandardeja. SICK tarjoaa turvavaloverhoja, jotka täyttävät ATEX-laiteluokat 3GD ja 2GD.

Malleissa, joissa on ruostumaton teräskotelo, on käytetty kestäviä materiaaleja ja helposti puhdistettavia pintoja, joten koneen käytettävyys ja tuotannon laatu pysyvät korkeina hygieenisillä alueilla.

Älykkäät yhdistelmät peili- ja laitepylväiden kanssa
Kun turvavaloverhot saavuttavat rajansa asennusmahdollisuuksissa ja laitesuojauksessa, käyttöön sopivat peili- ja laitepylväät. Monipuoliseen turvaamiseen työstökeskuksissa tai materiaalin siirtojärjestelmissä vain yhden anturiparin avulla laitepylväät yhdessä säteitä ohjaavien peilipylväiden kanssa ovat ihanteellinen ratkaisu. Niissä yhdistyvät kompakti ja kestävä rakenne ja hyvä vakaus. Lisäksi ne ovat yleiskäyttöisiä eivätkä vaadi lisäjohdotuksia.