Edut

Innovatiivinen skannaustekniikka takaa luotettavuuden
Vähennä seisokkiaikoja ankarassa teollisuusarjessa. Luotettava safeHDDM®-skannaustekniikka tekee SICKin microScan3- ja nanoScan3-turvalaserskannereista erityisen kestäviä. Tämä tekniikka on kehitetty erityisesti ulkotiloja varten. outdoorScan3-skannerin outdoor safeHDDM® -tekniikka sopii erityisen hyvin käytettäväksi lumisissa, sateisissa ja sumuisissa ympäristöissä. Tämä mahdollistaa käytön monilla eri alueilla ja parantaa lisäksi tuottavuutta.

Paranna koneidesi tai laitteistojesi käytettävyyttä: safeHDDM®-skannaustekniikan ansiosta turvalaserskannerit kestävät hyvin ympäristövaikutuksia, kuten likaa, pölyä tai ulkoisia valonlähteitä.

Patentoidulla safeHDDM®-menetelmällä on voitu yhdistää suuret tunnistusetäisyydet, huipputarkat mittaustiedot ja kompakti rakenne. Näin esim. nanoScan3-anturi, jonka suojakentän kantama on 3 metriä ja korkeus 80 mm, mahtuu ongelmitta eurolavan alle.

Mukautettu käyttökohteisiisi – sisällä ja ulkona

Hyödynnä 9 metrin turvallista tunnistusetäisyyttä, erityisesti pystysuorassa pääsyn valvonnassa. microScan3 on kehitetty materiaalien luovutusasemien, robottien ja automatisoitujen kuljetusjärjestelmien turvaamiseen, ja sen avulla voidaan valvoa ihmisen ja koneen yhteistyötä.

Automatisoi tuotanto ja logistiikka automaattisilla kuljetusjärjestelmillä ja nanoScan3-anturilla: vain 80 mm korkea anturi kerää luotettavasti ja helposti navigointitiedot myös ahtaissa paikoissa. Vaatiiko osa käyttökohteistasi vain alhaisen turvallisuustason? Tällöin oikea ratkaisu on TiM-S, jonka suoritustaso on b.

Standardin IEC 62998 mukaisesti sertifioitu outdoorScan3 mahdollistaa ihmisen ja koneen turvallisen yhteistyön ulkoalueilla. Se toimii luotettavasti ja varmasti jopa kaikkein ankarimmissa sääolosuhteissa.

Tasavertaista yhteistyötä
Lisäarvoa järjestelmän eri toiminnoilla

Safe EFI-pro System kautta turvalaserskanneri ja turva-ohjain voivat siirtää automaattisesti kaikki olennaiset tiedot toisilleen. Tämä mahdollistaa turvallisen ”Safe Motion” nopeudenvalvonnan. Lisäksi Safety Designer -ohjelmistolla kaikki komponentit voidaan helposti konfiguroida.

Safe Robotics Area Protection tarjoaa ihmisen ja robotin yhteistyöhön aivan uusia mahdollisuuksia. Perusteellinen dokumentaatio ja ohjauslogiikka mahdollistaa turvalaserskannerin ja turvaohjaimen yhdistelmän helpon integroinnin kaikkiin käytössä oleviin robottiohjauslaitteisiin.

Loppuun asti mietityt turvallisuus- ja tuottavuustoiminnot
Turvalaserskannereiden taloudellisuudelle ja sitä myötä myös tehokkaille ja jatkuville prosesseille asetetut vaatimukset ovat korkeita. SICKin kehittämien älykkäiden toimintojen avulla turvallisuus ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä. Kaikki toiminnot on helposti konfiguroitavissa Safety Designer -ohjelmiston avulla.



Aina helppo käsitellä

Turvalaserskannereiden asennus ja vaihto on nopeaa, ja niiden standardoitu liitäntätekniikka mahdollistaa lisäksi helpon johdotuksen. nanoScan3 voidaan myös integroida suoraan teolliseen verkkoon I/O:n kautta, microScan3 lisäksi EtherNet/IP™ -, CIP Safety™ -, PROFIsafe- ja EtherCAT-tekniikoilla.

Monimutkaisen tekniikan helppo käyttö: turvalaserskannereiden konfigurointi on helppoa ilman lisenssiä käytettävissä olevalla Safety Designer -ohjelmistolla. Nopeaa tilayleiskatsausta varten diagnoositiedot voidaan hakea esille painikkeilla tai laitteen näytön kautta.