Senzorová řešení pro všechny varianty mobilních robotů

Move into new dimensions

Robotika si razí cestu – ať už ve výrobě, logistice nebo službách. Zejména mobilní roboty se používají stále více. Varianty sahají od AGV přes mobilní coboty až po autonomně jezdící mobilní roboty. Stručně řečeno: budoucnost patří autonomním mobilním robotům. Robotika jako celek se tak stává flexibilnější a umožňuje zcela nové oblasti použití a obchodní modely. Pro bezpečný pohyb mobilních robotů a zvládnutí jejich četných výzev jsou vyžadována inteligentní senzorová řešení.

Výroba: Make it move 

Vneste do výroby pohyb pomocí inteligentních mobilních robotů.

Logistika: Move it

Hýbejte svým světem. Jak mobilní roboty přinášejí revoluci do logistiky.

Servisní roboty: Move on

Když mobilní roboty zajišťují hygienu a bezpečnost.
 

Mobilní roboty: pohyb znamená výzvu

Výzva spočívá v pohybu, protože požadavky na mobilní roboty jsou velmi složité: Kde jsem? Jak vypadá moje okolí? Jak se bezpečně dostanu do cíle? Co lze vykonat již při pohybu z bodu A do bodu B? Jaký úkol musí být v cílovém místě splněn? 
 
Inteligentní senzory poskytují rozhodující odpovědi na mnoho z těchto otázek: podporují mobilního robota při lokalizaci, mapování a navigaci, stejně jako při koordinaci jízdního pohybu nebo dokování. Pohyb ve volném prostoru však vyžaduje mnohem více: s ohledem na specifické kinematické vlastnosti je zamezení kolizím náročnou výzvou. Spolupráce mezi lidmi a roboty musí být bezpečná a spolehlivá. Proto musí být mobilní roboty schopny vyhýbat se statickým i pohyblivým objektům a neustále sledovat své okolí. 
 

Trojrozměrná senzorová řešení

Základem pohybů mobilních robotů jsou inteligentní senzory. Umožňují větší flexibilitu a volnost pohybu autonomních mobilních robotů (AMR).

Společnost SICK nabízí široké portfolio senzoriky pro všechny výzvy mobilních robotů. Naše nabídka je modulární a sahá od jednoduchých až po špičkové aplikace. Senzorová řešení založená na technologiích LiDAR, Vision, RFID nebo ultrazvuku jsou individuálně přizpůsobena vašim potřebám. To zajišťuje spolehlivou lokalizaci, polohování nebo manipulaci s nákladem. 

Kromě toho jsou získaná data ze senzorů stále cennější. Nezpracovaná data se stávají instrukcemi pro robota a inovovaný software otevírá zcela nové možnosti. S pomocí umělé inteligence lze vyvíjet složité aplikace, které se ještě před několika lety zdály nemyslitelné.

Vedle osvědčené interakce senzorů a příslušného softwaru zůstává třetím aspektem našich řešení člověk. Spolupráce s našimi zákazníky je naší nejvyšší prioritou a den za dnem se osvědčuje v poradenství a poskytování služeb – to je motorem našeho vývoje po celém světě.

 


 

Další řešení pro mobilní platformy

Další řešení pro průmyslové roboty