Move it
V logistice již nelze zastavit vítězné tažení mobilních robotů. Logistická centra po celém světě využívají celou řadu nejrůznějších systémů mobilních platforem: AGV, AGC nebo AMR. Nakládají zboží na dopravníkové pásy, třídí, doručují nebo přivážejí náklad na správné místo. To platí jak pro lídry na trhu, tak i pro menší distribuční centra. Je to více než logické: i u malých parků autonomních vozidel lze lépe strukturovat procesy, optimalizovat hospodaření s materiálem a v neposlední řadě snížit náklady. Díky našim senzorovým řešením vždy víte, kde se co právě nachází. Lokalizace, monitorování pohybu a sledování – tak přichází pohyb do logistiky.
Flexibilní logistika – nová logika logistiky
Flexibilita je novou logikou logistiky. Nejen ve výrobě, ale také v logistice jde o pružné a rychlé reakce a přizpůsobování se. Mobilní roboty zde nahrazují stacionární dopravníkovou techniku a přepravují zboží z bodu A do bodu B. Kromě toho se mobilní roboty používají také v logistice pro rychlou a snadnou kompletaci objednávek. Zde se díky lokalizačním řešením volně pohybují v prostoru a jsou vždy tam, kde jsou právě zapotřebí.
Kontinuální inventarizace: inventura ve skladu zboží
Můžete přepravovat pouze to, co tu skutečně je. Zásadní informací je, jak aktuálně vypadají vaše skladové zásoby a kde se nachází vaše zboží. Pomocí RFID techniky vám pomůžeme provádět bleskurychlou inventuru. Kompletní kontinuální inventura zásob – kdykoli.
Souvislá identifikace výrobního materiáluPlná transparentnost a zpětná sledovatelnost v montážním procesu na základě identifikace konstrukční skupiny
Třídicí roboty: flexibilní systémy na dopravníkovém pásu
Třídicí roboty jsou dnes v logistice nenahraditelné. A zdají se být téměř nevyčerpatelné, co se týče jejich rozmanitých schopností a možností použití. Jako flexibilní systémy je lze použít na různých místech na dopravníkovém pásu. Přidokují se tam, kde je potřebujete.
Měření objemu a identifikace nákladu na třídicím robotu Lokalizace a navigace mobilních třídicích robotů v logistických centrech
Doprava z bodu A do bodu B: lokalizace, navigace a mapování
Vždy víte, kde se mobilní robot právě nachází a jak se pohybuje v prostoru. Přitom musí být spolehlivě lokalizován, aby procesy probíhaly bez jakýchkoli problémů. Je nepostradatelný pro celkové plánování procesů ve výrobě. Vždy se jedná o dokonalou souhru jednotlivých oborů, jako je mapování, lokalizace a navigace.
Produktivita, bezpečnost a nákladová efektivita: vhodné bezpečnostní řešení
Aby bylo možné dosáhnout optimální rovnováhy mezi produktivitou, bezpečností a nákladovou efektivitou, musí být pro každý robot provedena individuální analýza nebezpečí a posouzení rizika. Čím vyšší je riziko pro osoby a infrastrukturu, tím vyšší jsou nároky na použitý řídicí systém. Podle stanoveného minimálního požadavku může být každý robot vybaven přesně odpovídajícím senzorovým řešením z našeho komplexního bezpečnostního portfolia.
Vše v pohybu: výzvy pro mobilitu
Pohyb je náročný. Nejen proto, že se odehrává v trojrozměrném prostoru, ale také proto, že se musí vyrovnat s mnoha kritickými vlivy prostředí, jako jsou vibrace, nárazové pohyby, nečistoty a podobně. Také měnící se světelné podmínky, okolní podmínky a neustále se měnící scénáře představují pro mobilitu výzvu.
Místo v mobilním robotu
Uvolněte cestu! Pro hospodárný a efektivní provoz mobilního robotu hraje samozřejmě roli i jeho hmotnost a velikost. Podle jeho funkce a mobility je třeba se zbavit nadbytečného balastu.
Nejvyšší přesnost: správné dokování
Jak při nakládce v dokovacích stanicích, tak při zaujímání přidělené pozice ve výrobě jde především o přesnost, například při najíždění k válečkovému dopravníku. Čím rychleji je mobilní robot na svém místě, tím je celý proces efektivnější.
Vysoce přesné motor feedback systémyZabezpečení nebezpečného prostoru při dokování AGV pomocí bezpečnostního systému Safe PortalBezpečná detekce cílových pozic pro muting ochranného poleDetekce a stanovení pozice pro uchycení palety pomocí aplikaceDokování pomocí ultrazvukových senzorů nezávisle na povrchuPřesné stanovení pozice při dokování pomocí senzorů pro měření středních vzdáleností