CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
asf-mr-load-handling-stage-teaser-image-webx

Manipulace s nákladem pro mobilní roboty

Detekce, identifikace a umístění zboží

Efektivní uchopení, přeprava a odložení nákladu

Společnost SICK nabízí komplexní řešení pro manipulaci s nákladem mobilních robotů. Senzorové technologie od společnosti SICK umožňují bezpečnou a efektivní přepravu zboží – od detekce nákladu, identifikace a sledování až po polohování nákladu. Díky přesným detekčním a identifikačním řešením a přesnému polohování pomáhá společnost SICK optimalizovat skladové a přepravní procesy a zvyšovat produktivitu v průmyslovém prostředí.

VAŠE VÝHODY

Naložené autonomní vozidlo, které úspěšně zaregistrovalo svůj náklad

Spolehlivá detekce nákladu

Přesná detekce a identifikace nákladu umožňuje efektivní manipulaci s materiály.

Naložený AMR, který zvedá náklad z regálu pomocí robotické ruky

Flexibilní manipulace s nákladem

Přesné měření nákladu a identifikace skladových prostorů umožňuje mobilním robotům spolehlivě plnit jejich úkoly.

Vysokozdvižný vozík bez řidiče se snímačem pro měření vzdálenosti a bezpečnostní značkou umístěnou na vidlici.

Osvědčená bezpečnost

Bezpečnost má při manipulaci s nákladem nejvyšší prioritu – od zamezení kolizím přes nouzové zastavení až po snímání okolí.

NAŠE ŘEŠENÍ

Detekce nákladu

Snímání nákladu, kontrola volných skladových prostorů

Výběr řešení
Naložený automaticky řízený vozík naviguje do stanice ve výrobě pomocí optického vedení v dráze

Identifikace a sledování

Detekce a sledování nákladu

Výběr řešení
Naložený automaticky řízený vozík se pohybuje po optické dráze na podlaze v průmyslovém prostředí

Polohování nákladu

Bezproblémové převzetí zboží na autonomní vozidlo a předání na stanice

Výběr řešení
Naložený automaticky řízený vozík se připojí ke stanici pro kompletaci ve výrobní hale

APLIKACE PRO MANIPULACI S NÁKLADEM

Mobilní robot s robotickou rukou stojí na konci dopravníkového pásu a pomocí kamery lokalizuje balíky na paletě

Lokalizace objektů pro mobilní robotiku

Autonomní vysokozdvižný vozík přebírá náklad z výškového regálového skladu; je vidět pole senzorů pro polohování přepravních vidlic

Přesná manipulace s nákladem pomocí umělé inteligence

SJEDNEJTE SI KONZULTACI NYNÍ!

Společnost SICK vám nabízí široké portfolio senzorových technologií a doprovodných softwarových řešení z jediného zdroje. Zajímá vás, které řešení (nebo kombinace řešení) je pro váš vozový park AMR nejvhodnější? Naši odborníci vám rádi poradí s vašimi individuálními dotazy.

Kontaktní formulář s ikonou obálky

Kontakt

Virtuální svět AMR

Lokalizace, navigace, snímání okolí, bezpečnost nebo manipulace s nákladem? Najděte si to správné řešení pro vaši společnost a vaši výzvu přímo v našem interaktivním nástroji.

Nalezení vhodného řešení
Průhledné autonomní vozidlo s viditelnými senzory projíždí skladem, ochranné pole jednoho senzoru je vizualizováno