Těsná a zároveň bezpečná rovnocenná spolupráce mezi člověkem a robotem je předpokladem pro vysokou produktivitu, rostoucí efektivitu a zdokonalenou ergonomii. Bezpečnostní technika přitom zaujímá klíčovou roli. Rozsáhlé portfolio bezpečnostních řešení od společnosti SICK umožňuje neomezené a bezpečné zasahování člověka do robotického systému a snižuje prostoje ve výrobě. To lze realizovat jen s adaptivním vnímáním prostředí pomocí inteligentních, robustních a spolehlivých senzorů a bezpečných systémů. Společně se širokou nabídkou služeb, která sahá od prvního poradenství přes uvedení do provozu a údržbu až po školení a vzdělávání, přinášíme individuální řešení Safe Robotics podle přání zákazníků.
Bezpečnost a produktivita v robotických systémech – vaše výhody
• Široké produktové portfolio z jednoho zdroje od odborníka na bezpečnostní řešení
• Bezpečnostní systémy a bezpečnostní řešení speciálně pro vaši robotickou aplikaci
• Nabídka služeb: od prvního poradenství přes uvedení do provozu a údržbu až po školení a vzdělávání
• Naši odborníci jsou nejlépe seznámeni s celosvětově platnými normami a směrnicemi pro bezpečnost strojů a aktivně spolupracují na dalším vývoji těchto norem na globálně kompetentních grémiích.
• Globální technická podpora poskytovaná odborníky na bezpečnost ze společnosti SICK přímo v místě
Aplikace Safe Robotics
Bezpečné monitorování sekvencí
Bezpečné monitorování sekvencí umožňuje flexibilní řešení pro interakci mezi člověkem a robotem. Rychlost robotů se přizpůsobí a zvýší se produktivita vašeho zařízení.
Paletizace
Bezpečnostní řešení od společnosti SICK umožňují kompaktní a bezpečné použití paletizace. K paletě je umožněn přístup bez zastavení procesu. Vaše výroba tak pokračuje s maximálním výkonem.
Nakládání a vykládání
Safe Robotics Area Protection umožňuje neomezený a bezpečný přístup do nebezpečného prostoru robotu. Systém zajišťuje bezpečnou spolupráci člověka s robotem, a zároveň redukuje prostoje strojů.
Odborníci ve všech branžích a průmyslových odvětvích
Automobilový průmysl a subdodavatelé

Bezpečná robotická platforma při finální kontrole navigačních systémů
Elektronika

Řetězové propojení manipulačních robotů
Spotřební zboží
Obráběcí stroje

Bezpečnost u spolupracujících robotických aplikací
Naše výrobky a řešení pro Safe Robotics
Komplexní bezpečnostní řešení – plánování, vývoj a realizace z jednoho zdroje
• Znáte bezpečnostní rizika vaší robotické aplikace?
• Provedli jste posouzení rizika a musíte nyní najít a realizovat vhodná opatření pro minimalizaci rizik?
Se všemi těmito otázkami jsou naši certifikovaní odborníci na bezpečnost seznámeni. Rychle a efektivně realizují vaše projekty přizpůsobené podle vašich individuálních požadavků od konceptu až po předání. Společnost SICK vám dodá nejmodernější technická ochranná zařízení, příslušné služby a profesionální řízení projektů z jednoho zdroje.