Position Feedback

Senzorová řešení pro robotiku

Zasvěcené osoby vědí více. Motor feedback systémy poskytují v robotice údaje o rychlosti, pozici a stavu pohonů regulátoru a řízení. Tvoří tak senzorický základ pro všechny pohyby robotu. Tyto Smart Motor Sensors od společnosti SICK jsou tak nepostradatelnou součástí a poskytují potřebné údaje pro efektivní řízení robotu a zařízení.

Výběr robotických aplikací pro Position Feedback

Position feedback image
Position feedback image

Robotická sklopná ruka

Díky své kompaktní konstrukci se motor feedback systém EEM37 hodí pro všechny variace robotické sklopné ruky. Díky technologii HIPERFACE DSL® umožňuje tento systém nové aplikace jako Safe Robotics pro optimální spolupráci člověka s robotem.
 
Position feedback image
Position feedback image

Roboty SCARA

SEM70 je motor feedback systém s rozhraním HIPERFACE® pro velké motory s dutou hřídelí a torzní motory. Dutá hřídel umožňuje vnitřní vedení kabelu pro robot SCARA.
 
Position feedback image
Position feedback image

Lineární robot (kartézský)

Motor feedback systémy TTK50TTK70 využívají bezkontaktní princip měření a nepodléhají tak opotřebení. Díky systému absolutního měření délky nejsou nutné referenční jízdy. Systém je tak ideální pro lineární aplikace při měřených délkách až čtyři metry.

 

Position feedback image
Position feedback image

Delta roboty

Z důvodu kompaktnosti se SKM/SKS hodí pro velmi dynamické aplikace jako u delta robotů. Všechny varianty mají elektronický typový štítek a rozhraní HIPERFACE® a splňují bezpečnostní požadavky dle SIL2/PL d.

Naše výrobky a řešení pro Position Feedback

Motor Feedback systémy HIPERFACE DSL®
Špičkový produkt pohonné techniky: motor feedback systém s HIPERFACE DSL®
EES/EEM37
Kompaktní motor-feedback systém pro vysoce dynamické servopohony
EKS/EKM36
Rotační motor feedback systémy HIPERFACE®
Motor feedback systém pro kompaktní motory s dutou hřídelí a přímé pohony
SES/SEM70
Kompaktní konstrukční velikost s vyšším rozlišením pro standardní výkonovou oblast
SKS/SKM36
Lineární enkodér
Měření pozice a rychlosti s maximální přesností
TTK70
Lineární motor feedback systémy
Měření s maximální rychlostí pro lineární motory
TTK50

Příklady z praxe – příběhy na blogu SICK Sensor Blog

Smart Motor Sensors od firmy SICK zabezpečují roboty HIWIN a zajišťují jejich dobrou kondici do budoucna.

Společnost HIWIN, výrobce robotiky a odborník na lineární techniku, používá ve svém novém 6osém robotu pro aplikace pick and place motor feedback systémy od firmy SICK. To přináší úsporu místa a také zajištění kondice 5 kg robota pro budoucí kolaborativní aplikace.

Více na blogu SICK Sensor Blog

Máte otázky?

Kontaktujte odborníka

HIPERFACE DSL® – digitální připojení k budoucnosti


Více informací o jednokabelové technologii v hnací technice

Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor Sensors
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Smart Motor Sensors od firmy SICK činí z uživatelů insidery.

Více informací...