Make it move
Ven z klece. Zbavte svou výrobu balastu. V mnoha oblastech průmyslu způsobuje nahrazení statických a fixně instalovaných robotických aplikací malou revoluci. Možnosti použití mobilních jednotek umožňují flexibilitu, a tím i zeštíhlení výrobních procesů.
Flexibilní výroba
Velikost dávky 1 je důležitým motorem flexibilní výroby. Vyžaduje, aby se mobilní robot mohl flexibilně přizpůsobovat měnícím se variantám výrobků. Přesná lokalizace obrobků na pracovišti nebo jejich vkládání do stroje je tedy také jedním z úkolů inteligentní senzoriky. Senzorika je rozhodujícím faktorem také pro bezpečné manévrování robota na výrobní lince.
Rovnocenná spolupráce: člověk a mobilní robot
Lidé a mobilní roboty se ve výrobě pohybují společně. To s sebou samozřejmě nese rizika. Společnost SICK nabízí vhodné bezpečnostní koncepty, které zajistí, že tato spolupráce bude fungovat hladce a bez nehod. Rádi vám poradíme a podpoříme vás při udržování bezpečného chodu vaší výroby po celou dobu.
Doprava z bodu A do bodu B: lokalizace, navigace a mapování
Vždy víte, kde se mobilní robot právě nachází a jak se pohybuje v prostoru. Přitom musí být spolehlivě lokalizován, aby procesy probíhaly bez jakýchkoli problémů. Vždy se jedná o dokonalou souhru jednotlivých oborů, jako je mapování, lokalizace a navigace.
Produktivita, bezpečnost a nákladová efektivita: vhodné bezpečnostní řešení
Aby bylo možné dosáhnout optimální rovnováhy mezi produktivitou, bezpečností a nákladovou efektivitou, musí být pro každý robot provedena individuální analýza nebezpečí a posouzení rizika. Čím vyšší je riziko pro osoby a infrastrukturu, tím vyšší jsou nároky na použitý řídicí systém. Podle stanoveného minimálního požadavku může být každý robot vybaven přesně odpovídajícím senzorovým řešením z našeho komplexního bezpečnostního portfolia.
Vše v pohybu: výzvy pro mobilitu
Pohyb je náročný. Nejen proto, že se odehrává v trojrozměrném prostoru, ale také proto, že se musí vyrovnat s mnoha kritickými vlivy prostředí, jako jsou vibrace, nárazové pohyby, nečistoty a podobně. Také měnící se světelné podmínky, okolní podmínky a neustále se měnící scénáře představují pro mobilitu výzvu.
Místo v mobilním robotu
Nejvyšší přesnost: správné dokování
Jak při nakládce v dokovacích stanicích, tak při zaujímání přidělené pozice ve výrobě jde především o přesnost, například při najíždění k válečkovému dopravníku. Čím rychleji je mobilní robot na svém místě, tím je celý proces efektivnější.
Vysoce přesné motor feedback systémyZabezpečení nebezpečného prostoru při dokování AGV pomocí bezpečnostního systému Safe PortalBezpečná detekce cílových pozic pro muting ochranného poleDetekce a stanovení pozice pro uchycení palety pomocí aplikaceDokování pomocí ultrazvukových senzorů nezávisle na povrchuPřesné stanovení pozice při dokování pomocí senzorů pro měření středních vzdáleností