W16 ve W26 ürün aileleri ile kullanıcının işini kolaylaştıran ve proseslerini daha güvenli ve daha verimli hale getiren tüm bileşenlerle donatılmış yeni bir fotosel nesli geliyor. Geribildirim LED'li yenilikçi BluePilot kullanım konseptinden, çok çeşitli kullanım olanakları sunan standartlaştırılmış performans portföyüne, çok parlak, düz olmayan, delikli ve şeffaf nesneleri her şeyden daha güvenilir şekilde algılayan teknolojilere kadar. Tüm sensörler standart olarak IO-Link ile donatılmıştır. Bu ürünler, karmaşık makine ortamlarındaki ağ bağlantılı üretim ve kontrol proseslerinde akıllı bileşenler olarak Endüstri 4.0 bağlamında endüstriyel geleceği belirliyor.
Yenilikçi teknolojilerle algılama güvenliği
TwinEye teknolojisi, tüm endüstrilerdeki günlük çalışmalarda olduğu gibi çok parlak, yansıtıcı ve yüksek kontrastlı nesneler için maksimum fonksiyonel güvenlik sağlar. Burada, bir verici ve iki alıcı birlikte çalışır. Sensör, ancak her iki alıcı da (Gözler) aynı algılama sonucuna varırsa anahtarlama durumunu değiştirir. Işık huzmesi düz olmayan veya çok parlak yüzeyler nedeniyle saparsa, sensör, ikinci alıcı da nesneyi artık algılamayıncaya kadar durumu korur. Bu sayede, hatalı anahtarlamalar güvenilir şekilde önlenir.
LineSpot teknolojisi; delikli, yapılandırılmış ve düz olmayan nesnelerde yüksek algılama güvenliği sağlar. Çizgiye doğru genişleyen ışık noktası, delikler veya kabartmalı nesne yapıları gibi düzensizliklerin optik olarak ortalanmasına olanak sağlar.
Cam veya plastik şişeler, ampuller, pipetler, şeffaf folyolar, tepsiler, vb. gibi şeffaf nesneler söz konusuysa, ClearSens teknolojisi maksimum görüş sağlar. Nesne özelliğine bağlı olarak, kumanda elemanı döndürülerek uygun mod ayarlanabilir ve ardından sensör reflektöre doğru bastırılarak öğretilebilir. Üretim prosesinde kirlenme etkileri nedeniyle reflektörden daha az ışık geri dönerse, AutoAdapt teknolojisi bunu dengeler ve anahtarlama eşiklerini yeniden ayarlar. Bu sayede, temizleme aralıkları uzar ve sensör uygunluğu artar
Folyo sarılmış kutular veya paket yapışkan bantları gibi depolarize edici nesneler, sensörler için ciddi zorluklar oluşturur. SICK'in yeni reflektörlü sensörleri, alıcı sinyalini geometrik olarak filtreleme özelliğine sahiptir. Bu sayede sensör, reflektörlerle depolarize edici nesneleri birbirinden ayırabilir ve hatalı anahtarlamaları önleyebilir.
Yeni sensörler sadece uygulama uzmanları değildir, aynı zamanda Endüstri 4.0'a giden yolda her proses zinciri için gerekli girdileri de sağlarlar. Bu sensörler, standart olarak IO-Link ile donatılmıştır ve Smart Sensor olarak kesintisiz bir otomasyon ağında aktif proses katılımcıları halini alırlar. Bu temelde, akıllı fabrikanın tüm değer yaratma zinciri boyunca bariz bir maliyet ve proses optimizasyonu sağlanır.
Optik ve mekanik olarak sağlam
Üretimdeki dijital prosesler sorunsuz bir şekilde gerçekleşirken, analog ortamdaki zorluklar devam ediyor. Bu nedenle, yeni sensörlerin açıkça iyileştirilmiş optik ve mekanik sağlamlığı net bir avantajdır. Güneş ışınları, LED aydınlatma veya ikaz yeleklerinden gelen yansımalar şeklindeki ortam ışığı, şimdiye kadar hatalı anahtarlamalara veya makinelerin durmasına yol açabiliyordu. SICK, W16 ve W26 ürün serilerini yeni geliştirilen Optofiltre ile donattı, bu sayede sensörler artık körleşmiyor ve sadece görmeleri gerekenleri görüyorlar.
Sensörlerin sağlamlığı, sadece optik olarak değil, mekanik olarak da arttı. SICK'in, özel cam elyaf takviyeli plastikten oluşan VISTAL® gövdesi; sensörleri termik, kimyasal veya mekanik etkilerden kaynaklanan aşırı yüklenmelere karşı dayanıklı kılar ve kullanım sürelerini uzatır. Sensörlerin lazerli etiketleri, uzun yıllar boyunca çalışma sonrasında da cihaz tipinin net bir şekilde tanımlanmasını sağlar. Basılı QR kod, kullanıcının diğer ürün bilgilerine basit bir şekilde ulaşmasını sağlar.
Kullanıcı dostu olma özelliği en önemli faktördür
Makine dairesindeki kokpit hissi, yeni sensör serilerinin kullanıcı dostu özelliğine sahip olmasını sağlar. Yeni mavi BluePilot LED'li hizalama yardımı, reflektörlü sensörlerde ve karşılıklı fotosellerde sensör ile reflektörün ve verici ile alıcının daha hızlı bir şekilde hizalanmasını sağlar. Başka ayar yapmaya gerek kalmaz. LED'ler, çalışma devam ederken ayrıca bir teşhis fonksiyonu sunar: Kirlenme ve titreşim nedeniyle algılama kalitesi değişirse, LED'ler kısılarak olumsuz etkilenmenin derecesini bildirir. Bu sayede, makine operatörü arızayı erkenden, neredeyse "yanından geçerken" tespit edebilir ve durmalar nedeniyle ortaya çıkabilecek üretim kayıplarını önleyebilir. BluePilot ile yeni cisimden yansımalı sensörün ayarlanması da yine sezgisel bir şekilde gerçekleştirilir. Burada, öğretme tuşu ile potansiyometrenin avantajları tek bir kumanda elemanında bir araya getirilmiştir ve algılama genişliğinin saniyeler içinde ayarlanmasına olanak sağlar ve bu da yine mavi LED halkası aracılığıyla görselleştirilir. Ayrıca bir Bluetooth arayüzü ile sensör verileri tablet veya akıllı telefon gibi mobil uç cihazlarda görüntülenebilir, makinelerinin durumu, her zaman üretim görevlisinin gözünün önünde olur.
Endüstri 4.0 ile sensör üretimi
SICK, W16 ve W26 sensörlerini Temmuz 2017'den itibaren yeni bir akıllı üretim sisteminin yardımıyla üretiyor. Üretim hücreleri, müşteriye göre özelleştirilen ürün modellerinin, bir modüler sistem kapsamında standart ürünlerde olduğu gibi izlenebilir, seri numarası aracılığıyla endekslenmiş ve ağ bağlantılı şekilde üretilmesine olanak sağlar. Malzeme akışı, takip ve izleme aracılığıyla şeffaflaştırılır. Multi-Agent sistemi kendi kendine öğrenir ve kendi kendini optimize eder, imalat görevlerinin sırasını öncelik kurallarına göre uyarlar, hammadde ve WiP malzemelerin taşıma görevlerini organize eder ve üretim modüllerindeki akışı yönetir.