Universal Robots (UR) tilbyder talrige cobotløsninger til virksomheder i alle størrelser. URs cobotsortiment tilbyder fem modeller med følgende bæreevne og rækkevidde:
- UR3e (bæreevne 3 kg, rækkevidde 500 mm)
- UR5e (bæreevne 5 kg, rækkevidde 850 mm)
- UR10e (bæreevne 12,5 kg, rækkevidde 1.300 mm)
- UR16e (bæreevne 16 kg, rækkevidde 900 mm)
- UR20 (bæreevne 20 kg, rækkevidde 1.750 mm)
Det dækker mange forskellige applikationer. Med deres seks led, deres utrolige fleksibilitet og den nemme indbygning i eksisterende produktionsomgivelser er cobotterne skabt til store bedrifter. Store bedrifter, der bliver endnu større med de passende sensor- og softwareløsninger fra SICK og derfor effektive nok til at klare alle individuelle udfordringer på områderne sikkerhed og industriel billedbehandling. Samtidigt tilbyder SICK både integrerede løsninger specielt til økosystemet UR+ og mange andre integrerbare løsninger til UR-robotter.
Sensor- og softwareløsninger til robotter fra Universal Robots
Integrerede løsninger til UR+ økosystem
Sikkerhedssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Stop – URCap
Til robotstyringerne i UR-e-serien UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Løsninger til robotter fra Universal Robots
Sikkerhedssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (1 laserscanner)
Til robotstyringerne i UR-e-serien UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sikkerhedssystem Safe Robotics Area Protection: sBot URCap
Til robotstyringerne i UR-e-serien UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sikkerhedssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – UR
Til robotstyringer i CB-serien UR3, UR5, UR10
Sikkerhedssystem: Hardware og software (CPU1)
Succeshistorier
Sikkerhedssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URCap
Til robotstyringerne i UR-e-serien UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sikkerhedssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (2 laserscannere)
Til robotstyringerne i UR-e-serien UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sikkerhedssystem: Hardware og software (CPU0)
Sikkerhedssystem Safe Robotics Area Protection: nanoScan3 Tool URCap
Til robotstyringerne i UR-e-serien UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Yderligere løsninger til robotteknologien
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
Safe Robotics
Find den passende løsning til din UR-robot