Safe Robotics

Sensorløsninger til robotteknologien

Det tætte og samtidigt sikre samarbejde mellem menneske og robot i øjenhøjde er en forudsætning for stor produktivitet, stigende effektivitet og bedre ergonomi. I den sammenhæng spiller sikkerhedsteknik en central rolle. Takket være den omfattende portefølje af Safety Solutions fra SICK kan mennesker uhindret og sikkert gribe ind i robotsystemet og reducere omfanget af driftsafbrydelser i produktionen. Det kan lade sig gøre på grund af den adaptive opfattelse af omgivelserne ved hjælp af intelligente, robuste og pålidelige sensorer og sikre systemer. Sammen med et stort udbud af tjenesteydelser, som rækker fra den første rådgivning over idriftsættelse og vedligeholdelse til træning og uddannelse, opstår der på basis heraf individuelle og kundetilpassede Safe Robotics-løsninger.

Sikkerhed og produktivitet ved robotsystemer - dine fordele

• Omfattende produktportefølje fra samme leverandør, fra eksperten i Safety Solutions

• Sikkerhedssystemer og Safety Solutions specielt til din robotapplikation

• Udbud af tjenesteydelser: Fra første rådgivning over idriftsættelse og vedligeholdelse til træning og uddannelse

• Vore eksperter kender de globalt gældende normer og retningslinjer for sikkerhedsevaluering af maskiner ind og ud og arbejder aktivt med at videreudvikle normerne i de ansvarlige udvalg rundt omkring i verden.

• Lokal support fra SICKs sikkerhedseksperter verden over

Safe Robotics-applikationer

Sikker sekvensovervågning

En sikker sekvensovervågning muliggør fleksible løsninger for interaktionen mellem menneske og robot. Robottens hastighed tilpasses; dit anlægs produktivitet stiger.

Palletering

Safety Solutions fra SICK muliggør en kompakt og sikker palleteringsapplikation. Processen skal ikke standses for at få adgang til pallen. På den måde fortsætter din produktion ved maksimal performance. 

Lastning og aflæsning

Med Safe Robotics Area Protection er der ubegrænset og sikker adgang til det farlige område omkring robotten. Systemet sørger for, at menneske og robot kan arbejde sikkert sammen, og reducerer samtidigt omfanget af driftsafbrydelser.

Ekspert i alle brancher og industrier

Automobiler og leverandører

Safe robotics image

Sikker robotplatform ved den afsluttende kontrol af navigationssystemer

Elektronik

Safe robotics image

Sammenkædning af håndteringsrobotter

Konsumvarer

Værktøjsmaskiner

Save Robotics image

Sikkerhed ved samarbejdende robotapplikationer

Vore produkter og løsninger til Safe

Inkremental-encodere
Sikker, nem, fleksibel: Encodere til funktionel sikkerhed
DFS60S Pro
Sikkerhedsafbrydere
Kompakt magnetisk sikkerhedsafbryder til berøringsløs dørovervågning
RE2
Lille RFID-sikkerhedsafbryder til dørovervågning med manipulationsbeskyttelse
STR1
RFID-sikkerhedsafbryder med magnetlås til procesbeskyttelse
MLP1
Sikkerhedslaserscanner
Både økonomisk og pålidelig
S300 Mini Standard
SICKs mindste sikkerhedslaserscanner – ekstremt robust og meget præcis
nanoScan3
Den robuste sikkerhedslaserscanner – super intelligent
microScan3
Sikkerhedslysgitre
Fordi vi tænker videre, når der er tale om sikkerhed
deTec
Sikkerhedsstyringer
Den software-programmerbare sikkerhedsstyring
Flexi Soft
Effektiv sikkerhedsstyring med enkel betjening
Flexi Classic
Sikkerhedssystemer
Åben adgang til sikker produktivitet
Safe Robotics Area Protection

Komplette Safety Solutions - planlægning, udvikling og implementering fra én og samme leverandør

• Kender du sikkerhedsrisiciene i din robotapplikation?

• Har du gennemført en risikovurdering og skal nu finde frem til og implementere egnede foranstaltninger til at mindske risiciene? 

• Kender du de retningslinjer og normer, der gælder for din robotapplikation (bl.a. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2)? 
• Har du brug for hjælp til at implementere de retningslinjer og normer, der gælder for din robotapplikation? 
• Er samarbejdet mellem menneske og robot så tæt i din applikation, at der er brug for store sikkerhedskrav og validering af samarbejdet mellem menneske og robot? 
 
Services image
Services image

Vore certificerede sikkerhedseksperter har et stort kendskab til alle disse spørgsmål. De realiserer dine projekter hurtigt og effektivt - fra koncept til godkendelse - og tilpasset dine individuelle krav. Hos SICK modtager du de mest moderne tekniske beskyttelsesanordninger, de dertilhørende tjenesteydelser og professionel projektstyring - alt fra én og samme leverandør.

Læs mere om vore tjenesteydelser

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne

Individuelle løsninger til førende robotproducenter

Find den løsning, der passer til din robot

Funktionel sikkerhed ved samarbejdet mellem menneske og robot

Læs mere