SICK ledsager dig under idriftsættelsen af din robotapplikation – lige fra starten af
Samarbejde i øjenhøjde: SICK tilbyder dels innovative sensorløsninger til din robotapplikation. Dels også omfattende service- og rådgivningsydelser – lige fra den første evaluering til idriftsættelsen af din robot eller dit anlæg. Uanset om du kontakter os i din egenskab af driftsansvarlig for en samarbejdende robot (cobot) eller som integrator for industrirobotter, så sikrer du sammen med SICK, at dine robotter udfører deres opgaver effektivt, sikkert og pålideligt. Drag nytte af SICKs eksperters mangeårige erfaringer, som de gerne giver videre til dig og dine medarbejdere, hvis du ønsker det.
Sikkerhed
Sikker og produktiv anvendelse af robotter
Industriel billedbehandling
Idet rigtige setup til løsninger til industriel billedbehandling
Kursus
Med kurser fra SICK udvider du din viden om robotteknologi
Safety Services og rådgivning om robotteknologi
Under planlægningen og implementeringen af sikre robotapplikationer er der mange aspekter, der skal tages højde for
- Kender du sikkerhedsrisiciene i din robotapplikation?
- Har du gennemført en risikovurdering og skal nu udvikle og implementere egnede foranstaltninger til at mindske risiciene?
- Kender du de retningslinjer og normer, der gælder for din robotapplikation (bl.a. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2)?
- Har du brug for hjælp til at implementere de retningslinjer og normer, der gælder for din robotapplikation?
- Er samarbejdet mellem menneske og robot så tæt i din applikation, at gældende sikkerhedskrav skal overholdes og menneske-robot-samarbejdet valideres?
SICKs certificerede sikkerhedseksperter har et stort kendskab til alle disse emner. Du kan hurtigt og billigt implementere dine robotapplikationer – fra koncept til godkendelse og tilpasset til dine personlige behov. SICK leverer de mest moderne tekniske beskyttelsesanordninger, de dertilhørende tjenesteydelser og professionel projektledelse – alt fra én og samme leverandør.
Safety Services til din robotapplikation
Yderligere serviceydelser finder du her
Specifikke Safety Services til samarbejdende robotter
Serviceydelser til Robot Vision – SICK står ved din side, når det handler om 2D- og 3D-billedbehandling
Også når det gælder implementeringen af din personlige løsning til industriel billedbehandling ledsager SICK dig – ikke først ved idriftsættelsen, men allerede fra et meget tidligere tidspunkt. Vurderingen af hele robotapplikationen og dens forskellige elementer indgår allerede i feasibilitystudierne og udgør dermed grundlaget for bæredygtig rådgivning, der er skræddersyet til dine behov. Uanset om der er skal lokaliseres, identificeres eller gribes – SICK har den løsning til industriel billedbehandling, der passer specifikt til de opgaver, som dine robotter skal udføre. Og efter vellykket idriftsættelse sørger SICK sammen med dig for, at din robot fungerer pålideligt.
Her får du et overblik over et projekteksempel:
- Første rådgivning
- Feasibilitystudie
- Integration af løsningen til industriel billedbehandling i robotomgivelser
- Idriftsættelse af og opstartsledsagelse ved løsningen til industriel billedbehandling
Serviceydelser til industriel billedbehandling
Du finder flere serviceydelser til industriel billedbehandling her
Øg din viden – med kurser fra SICK
På kurser, der er målrettet til robotapplikationer, kan du få mere værdifuld viden om robotter. På kurserne videreformidler SICKs eksperter gerne deres viden til dig og dine medarbejdere.
Specielle sikkerhedskurser i robotapplikationer
SICK tilbyder individuelle kurser i din Robot Vision-løsning.
Derfor ledsager SICK kunderne ved alle deres robotapplikationer
Sensorløsninger til robotteknologien – til alle udfordringer
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
Safe Robotics
Individuelle løsninger til førende robotproducenter