Position Feedback

Sensorløsninger til robotteknologien

Insidere ved mere. Inden for robotteknologien leverer motor-feedbacksystemer data om hastighed og position samt om drevenes tilstand til drevreguleringen og styringen. Dermed udgør de det sensoriske grundlag for alle robottens bevægelser. Smart Motor-sensorerne fra SICK befinder sig midt i det hele og leverer de data, der er nødvendige for at sikre effektiv styring af robotten og anlægget.

Udvalg af robotteknologi-applikationer til Position Feedback

Position feedback image
Position feedback image

Robot med leddelt arm

Med sin kompakte byggeform er motor-feedbacksystemet EEM37 velegnet til alle typer robotter med leddelte arme. Med HIPERFACE-DSL®-teknologien muliggør den nye anvendelser såsom Safe Robotics til optimal menneske-robot-samarbejde.
 
Position feedback image
Position feedback image

SCARA-robot

SEM70 er et motor-feedbacksystem med HIPERFACE®-interface til store hulaksel- og momentmotorer. Hulakslen gør indvendig kabelføring i SCARA-robotten mulig.
 
Position feedback image
Position feedback image

Lineær robot (kartesisk)

Motor-feedbacksystemerne TTK50 og TTK70 arbejder efter et berøringsløst måleprincip og er derfor slitagefri. Takket være det absolutte længdemålesystem er referencekørsler overflødige. Det gør systemet ideelt til lineære anvendelser ved målelængder på op til fire meter.

 

Position feedback image
Position feedback image

Deltarobot

På grund af den kompakte størrelse er SKM/SKS velegnede til meget dynamiske anvendelser som f.eks. ved deltarobotter. Alle varianter er udstyret med et elektronisk typeskilt og et HIPERFACE®-interface og opfylder sikkerhedskravene i henhold til SIL2/PL d.

Vore produkter og løsninger til Position Feedback

Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE DSL®
Stjernen inden for drevteknik: Motor-feedbacksystem HIPERFACE DSL®
EES/EEM37
Kompakt motor-feedbacksystem til højdynamiske servodrev
EKS/EKM36
Motor-feedbacksystemer roterende HIPERFACE®
Kompakt størrelse med høj opløsning til standardydelsesområdet
SKS/SKM36
Magnetiske lineære encodere
Måling af position og hastighed med maksimal præcision
TTK70
Måling med maksimal hastighed til lineærmotorer
TTK50

Eksempler fra praksis - case stories på SICK Sensor Blog

Smart Motor-sensorer fra SICK gør HIWIN-robotter sikre og klar til fremtiden

I sin nye 6-akslede robot til pick-and-place-applikationer anvender HIWIN, som er producent af robotteknologi og ekspert i linearteknik, motor-feedbacksystemer fra SICK. Det sparer plads og gør også den 5 kg tunge robot klar til fremtidige samarbejdende applikationer.

Læs mere på SICKs sensorblog

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne

Individuelle løsninger til førende robotproducenter

Find den løsning, der passer til din robot

HIPERFACE DSL® – den digitale tilslutning til fremtiden


Læs mere om enkeltkabelteknologi i drevteknikken

Smart Motor-sensorer
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smart Motor-sensorer
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Smart Motor-sensorer fra SICK gør brugerne til insidere.

Læs mere