ABB Robotics; robot teknolojileri, makine otomasyonu ve dijital hizmetler alanında lider kuruluşlardan biridir ve otomotiv endüstrisinden elektronik lojistiğe kadar çok sayıda sektör için yenilikçi çözümler sunuyor.
Birlikte çalışan robotlar, işletmeyi bir sonraki kademeye çıkartıyor. Robotlar, insanla el ele çalışıyor ve güvenlik gereklilikleri ile esneklik ve verimlilik ihtiyacı arasında dengeli bir ilişki sağlıyor. Fakat birlikte çalışılan otomasyon, daha fazla hız ve etkinlik anlamına gelir. ABB'nin birlikte çalışan robotları, yüksek güvenlikle donatılmıştır ve insanlarla direkt etkileşime olanak sağlar. SICK, güvenliği garanti etmek ve örneğin küçük parçaların işlenmesi ve kontrol görevleri gibi yüksek hassasiyetli uygulamaları verimli şekilde tasarlamak için, ABB ile uzun yıllardır yakın işbirliği içinde ve ABB robotunuz için de çok yönlü sensör ve sistem çözümleri sunuyor.
ABB'nin robotları için sensör ve yazılım çözümleri
ABB EKO SİSTEMİ için entegre çözümler
PLOC2D-611-6RB ABB GoFa robot kılavuz sistemleri
Omnicore ABB robot kontrolörleri için
ABB'nin robotları için çözümler
Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot Speed
Başarı hikayeleri
Safe Robotics Area Protection güvenlik sistemi: sBot Stop
Anında otomatik restart için basit çözüm
Güvenlik sistemi: Donanım ve yazılım
Robot teknolojileri için diğer çözümler
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Pozisyon geri bildirimi
Safe Robotics
ABB robotunuz için uygun çözümü bulun