SICK, robot uygulamanızın devreye alınmasına en başından itibaren eşlik eder
Göz seviyesinde işbirliği: SICK, robot uygulamanız için bir yandan yenilikçi sensör çözümleri sunar. Fakat diğer yandan, ilk değerlendirmeden robotunuzun veya tesisinizin devreye alınmasına kadar robot teknolojilerine yönelik kapsamlı bir servis ve danışmanlık teklifi sunar. Bir işbirlikçi robot (Cobot'lar) işletmeci veya endüstriyel robot entegratörü olarak bizimle iletişime geçmeniz fark etmez, SICK ile birlikte robotlarınızın görevlerini verimli, güvenli ve güvenilir bir şekilde yerine getirmesini sağlayabilirsiniz. Talep üzerine bilgilerini size ve çalışanlarınıza aktarmaktan mutluluk duyacak olan SICK uzmanlarının uzun yıllara dayanan deneyimlerinden yararlanın.
Güvenlik
Robotları güvenli ve verimli şekilde kullanın
Endüstriyel görüntü işleme
Endüstriyel görüntü işleme çözümleri için doğru kurulum
Eğitim
SICK'in eğitimleriyle robot teknolojisi bilginizi genişletin
Güvenlik hizmetleri ve robot teknolojilerinde danışmanlık
Güvenli robot uygulamalarının planlanmasında ve realize edilmesinde çok sayıda konu dikkate alınmalıdır
- Robot uygulamanızın güvenlik risklerini biliyor musunuz?
- Bir risk değerlendirmesi yaptınız mı ve artık risklerin asgariye indirgenmesi için uygun önlemleri geliştirmeniz ve hayata geçirmeniz mi gerekiyor?
- Robot uygulaması ile ilgili direktifleri ve normları (örn. ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2) biliyor musunuz?
- Robot uygulamanız için direktiflerin ve normların hayata geçirilmesi konusunda desteğe ihtiyacınız var mı?
- Uygulamanızdaki insan ile robot arasındaki etkileşim, ilgili güvenlik gereklilikleri karşılanacak ve bir İnsan-Robot birlikteliği doğrulaması uygulanacak kadar sıkı mı?
SICK'in sertifikalı güvenlik uzmanları tüm bu konular hakkında çok kapsamlı bilgi sahibidir. Robot uygulamalarınızı, konseptten kabul aşamasına kadar hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde hayata geçirirler: özel gereksinimlerinize göre uyarlanmış şekilde. SICK’te; modern teknoloji ürünü güvenlik cihazlarını, ilgili servis hizmetlerini ve profesyonel proje yönetimini tek elden alırsınız.
Robot uygulaması için güvenlik hizmetleri
Diğer hizmetleri burada bulabilirsiniz
İşbirlikçi robotlar için özel güvenlik hizmetleri
Robot Vision hizmetleri - 2D ve 3D görüntü işlemede SICK sizin yanınızda
SICK, endüstriyel görüntü işleme için özel çözümünüzün uygulanması sırasında da hizmetleriyle sizi destekler - sadece devreye alma sırasında değil, çok daha öncesinde de. Tüm robot uygulamasının çeşitli bileşenleriyle cihazlarıyla incelenmesi, fizibilite çalışmalarına zaten dahil edilmiştir ve bu sayede, gereksinimlerinize göre uyarlanmış sürdürülebilir danışmanlık için temel oluşturur. Yer tespiti, tanımlama veya tutma fark etmez; SICK, robotlarınızın özel görevleri için endüstriyel görüntü işlemeye yönelik uygun çözümler sunar. SICK, başarılı bir şekilde devreye alındıktan sonra robotunuzun güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için sizinle birlikte çalışır.
Burada örnek bir proje akışına genel bakış bulabilirsiniz:
- İlk danışmanlık
- Fizibilite çalışması
- Endüstriyel görüntü işleme çözümünün robot ortamına entegrasyonu
- Endüstriyel görüntü işleme çözümünün devreye alınması ve çalıştırma desteği
Endüstriyel görüntü işleme servisleri
Diğer endüstriyel görüntü işleme servislerini burada bulabilirsiniz
SICK’in eğitimleriyle bilginizi genişletin
Robot uygulamalarına özel olarak uyarlanmış eğitimlerde, daha fazla değerli robot teknolojisi bilgileri edinebilirsiniz. SICK uzmanları, sahip oldukları bilgiyi bu eğitimlerde size ve çalışanlarınıza aktarmaya hazırdır.
SICK, Robot Vision çözümünüz için özel eğitimler sunar.
SICK, robot teknolojisi uygulamalarında müşterilerini bu şekilde destekliyor
Robot teknolojilerine sensör çözümleri – her türlü zorluk için
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
Safe Robotics
Lider robot üreticileri için özel çözümler