İnsan ile robot arasında göz seviyesindeki sıkı ve aynı anda güvenli işbirliği; yüksek verimlilik, artan verim ve iyileştirilmiş bir ergonominin önkoşuludur. Bu sırada, güvenlik tekniği anahtar bir rol üstlenir. SICK’in kapsamlı güvenlik çözümleri portföyü, insanın robot sistemine engellenmeden ve güvenli şekilde müdahale etmesine olanak sağlar ve üretimdeki durma sürelerini kısaltır. Bu özellik; akıllı, sağlam ve güvenilir sensörlerin ve güvenli sistemlerin yardımıyla çevrenin adaptif şekilde algılanması yoluyla realize edilebilir. İlk danışmanlık, devreye alma ve bakımdan eğitim ve öğretimi içeren geniş bir servis hizmeti teklifiyle birlikte müşteri taleplerine uygun, bireysel Safe Robotics çözümleri elde edilir.
Robot sistemlerinde güvenlik ve verimlilik – Avantajlarınız
• Güvenlik çözümü uzmanlarının sunduğu, tek elden geniş ürün portföyü
• Kendi robot uygulamanıza özel güvenlik sistemleri ve güvenlik çözümleri
• Servis hizmetleri teklifi: İlk danışmanlık, devreye alma, bakımdan eğitim ve öğretime kadar.
• Uzmanlarımız, makine güvenliğine yönelik dünya genelinde geçerli normlar ve direktifler konusunda en yüksek düzeyde bilgiye sahiptir ve bu normların daha da geliştirilmesi için dünya genelindeki kurullara aktif olarak çalışmaktadır.
• Yerel SICK güvenlik uzmanları tarafından dünya genelinde destek
Safe Robotics uygulamaları
Güvenli sekans denetimi
Güvenli b,r sekans denetimi, İnsan-Robot etkileşimi için esnek çözümlere olanak sağlar. Robot hızı adapte edilir, tesisinizin verimliliği artar.
Paletleme
SICK’in güvenlik çözümleri, kompakt ve güvenli bir paletleme uygulamasına olanak sağlar. Prosesi durdurmada palete erişim gerçekleşebilir. Bu sayede, üretiminiz en yüksek performansla devam eder.
Yükleme ve boşaltma
Safe Robotics Area Protection, robotun tehlikeli alanına kısıtlamasız ve güvenli bir erişime olanak sağlar. Sistem, güvenli bir İnsan-Robot işbirliği sağlar ve aynı anda makine durma sürelerini azaltır.
Tüm sektörlerde ve endüstrilerde uzmanlar
Otomotiv ve parça tedarikçileri
Navigasyon sistemlerinin son kontrolünde güvenli robot platformu
Elektronik
Proses robotlarının zincirlenmesi
Tüketim malları
Takım tezgahları
İşbirliği yapılan robot uygulamalarında güvenlik
Safe Robotics ürünlerimiz ve çözümlerimiz
Komple güvenlik çözümleri – Tek elden planlama, geliştirme ve uygulama
• Robot uygulamanızın güvenlik risklerini biliyor musunuz?
• Bir risk değerlendirmesi yaptınız mı ve artık risklerin asgariye indirgenmesi için uygun önlemleri bulmanız ve hayata geçirmeniz mi gerekiyor?
Sertifikalı güvenlik uzmanlarımız tüm bu sorular hakkında en iyi bilgiye sahiptir. Uzmanlarımız, bireysel gerekliliklerinize özel olarak konsept aşamasından kabul anına kadar hızlı ve verimli şekilde projelerinizi hayata geçirir. SICK’te; en modern teknik güvenlik cihazlarını, ilgili servis hizmetlerini ve profesyonel proje yönetimini tek elden alırsınız.
Sorularınız mı var?
Lider robot üreticileri için özel çözümler