Iletisim
Geri bildirim

Position Feedback

Robot teknolojileri için sensör çözümleri

İşin içinde olanlar daha fazlasını bilir. Motor-Feedback sistemleri, robot teknolojilerinde hız ve pozisyon verilerine ek olarak sürücülerin durumunu sürücü denetleyicilerine ve kontrolörlere bildirir. Bu sayede, robotun tüm hareketleri için sensör temelini oluştururlar. SICK’in bu akıllı motor sensörleri tam ortada yer alır ve robotun ve tesisin verimli şekilde kontrol edilmesi için gerekli verileri kullanıma sunar.

Position Feedback için robot teknolojisi uygulamaları yelpazesi

Position feedback image
Position feedback image

Eklemli kollu robot

EEM37 Motor-Feedback sistemi, kompakt tasarımı sayesinde bir eklemli robotun tüm varyasyonları için uygundur. HIPERFACE-DSL® teknolojisi ile, optimum İnsan-Robot işbirliği için Safe Robotics gibi yeni uygulamalara olanak sağlar.
 
Position feedback image
Position feedback image

SCARA robot

SEM70, büyük Hollow şaftlı motorlar ve tork motorları için HIPERFACE® arayüzlü bir Motor-Feedback sistemidir. Hollow şaft, SCARA robottaki kablo kılavuzunun içte durmasına olanak sağlar.
 
Position feedback image
Position feedback image

Doğrusal robot (kartezyen)

TTK50 ve TTK70 Motor-Feedback sistemleri, temassız bir ölçüm prensibi ile çalışır ve bu nedenle aşınmaz. Mutlak uzunluk ölçüm sistemi sayesinde referans hareketlerine gerek kalmaz. Bu özellik, dört metreye kadar ölçüm uzunluklarındaki doğrusal uygulamalar için sistemi ideal çözüm hâline getirir.

 

Position feedback image
Position feedback image

Delta robot

SKM/SKS, kompaktlıkları sayesinde Delta robotlar gibi çok dinamik uygulamalar için uygundur. Tüm çeşitler, elektronik bir tip etiketine ve bir HIPERFACE® arayüzüne sahiptir ve SIL2/PL d uyarınca güvenlik gerekliliklerini karşılar.

Position Feedback ürünlerimiz ve çözümlerimiz

Motor Feedback Sistemleri rotatif HIPERFACE DSL®
Sürücü tekniğinde yıldız: HIPERFACE DSL® içeren Motor-Feedback sistemi
EES/EEM37
Yüksek dinamik servo tahrikler için kompakt Motor-Feedback sistemi
EKS/EKM36
Motor Feedback sistemleri rotatif HIPERFACE®
Kompakt hollow şaftlı motorlar ve direkt tahrikler için Motor-Feedback çözümü
SES/SEM70
Standart performans alanı için yüksek çözünürlükle kompakt yapı büyüklüğü
SKS/SKM36
Lineer Motor-Feedback-Sistemi HIPERFACE®
Lineer motorlar için yüksek hızlı ölçüm
TTK50
Lineer encoder
Pozisyonun ve hızın pozisyonun en yüksek hassasiyetle ölçümü
TTK70

Uygulamalı örnekler – SICK Sensor Blog’taki hikayeler

SICK’in akıllı motor sensörleri, HIWIN robotlarını daha güvenli ve geleceğe hazır hâle getiriyor

Robot teknolojileri üreticisi ve doğrusal teknoloji uzmanı HIWIN, Pick-and-place uygulamaları için geliştirdiği yeni 6 eksenli robotunda SICK’in Motor-Feedback sistemlerini kullanıyor. Bu sayede yer tasarrufu sağlanıyor ve 5 kilo ağırlığındaki robot, işbirliği yapılan gelecekteki uygulamalar için de hazır hâle geliyor.

Aytıntılı bilgi için bkz. SICK Sensör Blog

Sorularınız mı var?

Uzmanlarla iletişim kur

HIPERFACE DSL® – Geleceğe dijital bağlantı


Sürücü teknolojisindeki tek kablo teknolojisi hakkında daha fazla bilgi

Akıllı motor sensörleri
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Akıllı motor sensörleri
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

SICK akıllı motor sensörleri, kullanıcılarını uzmana dönüştürür.

Daha fazlasını öğrenin

Yukarı