Решения для роботов Yaskawa

Имея в своем портфолио более 540 000 установленных по всему миру устройств, Yaskawa является одним из крупнейших производителей промышленных роботов. Широкий ассортимент роботов предлагает такие специализированные варианты, как сварочные роботы, паллетизаторы, покрасочные роботы, роботы-манипуляторы, модели роботов для лабораторий и стерильных помещений, а также полностью готовые автоматизированные сварочные системы высочайшего качества.

Для этого широкого ассортимента роботов компания SICK предлагает как простые в интеграции решения по датчикам для Yaskawa ECOSYSTEM, так и множество других интегрируемых решений для роботов Yaskawa в области систем технического зрения робота, управления роботами и безопасности.

Решения по датчикам и программному обеспечению для роботов Yaskawa

Интегрированные решения для Yaskawa ECOSYSTEM

Системы безопасности Safe Robotics Area Protection: sBot Speed — YA (microScan3 Core I/O)

Решения для роботов Yaskawa

Системы наведения роботов
Система наведения роботов для 3-мерной локализации деталей в грузозахватных приспособлениях
PLR
Системы наведения роботов
Удобная для пользователя и гибкая система датчиков для локализации деталей
PLOC2D
Система безопасности Safe Robotics Area Protection: sBot Speed — YA

Для блоков управления роботами Yaskawa DX200, YRC1000, YRC1000micro

Аппаратный комплект

Комплект программного обеспечения

Система безопасности Safe Robotics Area Protection: sBot Speed — YA (nanoScan3 Core I/O)

Системы наведения роботов
Гибкая локализация деталей для извлечения деталей из бункера и депаллетирования
PLB
SICK AppSpace
Простой съем с транспортерной ленты любого размера
3D Belt Pick

Дополнительные решения для робототехники

Захватные устройства на конце руки робота

Сенсорные решения для захватных устройств на конце руки робота

Услуги и консультации для сферы робототехники

Узнайте больше