Чувствительность захватов и захватывающих рычагов становится всё более важной, особенно в контексте гибкого производства и размера партии в 1 шт. Интеллектуальное обнаружение объектов является ключом к сложным, автоматизированным вариантам использования. При этом источники света и функции обнаружения можно согласовывать и предварительно настроить на специальные характеристики объектов, например, поверхность или форма. Интеллектуальные датчики от SICK охватывают все варианты применения в рабочих органах и соответствующих системах подачи.
Выбор вариантов применения робототехники для рабочих органов
Наши продукты и решения для рабочих органов
Примеры из практики: Stories в блоге SICK Sensor Blog
Датчики SICK управляют роботами для аптек
Финская компания Capps Oy разработала автоматическую систему складирования для аптек на основе принципиально новой технологии. Машине требуется лишь небольшая доля пространства обычного склада, но при этом она может обрабатывать значительно больше продуктов.
У вас есть вопросы?
Специальные решения для ведущих производителей роботов