Контакт
Обратная связь

Safe Robotics (безопасная робототехника)

Сенсорные решения для робототехники

Близкое, и в то же время надёжное сотрудничество между людьми и роботами на равных является условием для высокой производительности, повышения эффективности и улучшения эргономики. Техника безопасности играет при этом ключевую роль. Комплексный пакет решений по безопасности от SICK обеспечивает беспрепятственное и безопасное вмешательство человека в систему роботов и сокращает время простоя на производстве. Это может быть реализовано благодаря адаптивному восприятию окружающей среды с помощью интеллектуальных, прочных и надёжных датчиков и систем безопасности. Вместе с широким спектром услуг, начиная от первоначальной консультации, включая ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание, до тренингов и повышения квалификации, это превращается в индивидуальные решения безопасной робототехники в соответствии с требованиями заказчика.

Безопасность и производительность в роботизированных системах - преимущества для Вас

• Широкий ассортимент продукции от экспертов по системам безопасности из одних рук

• Системы и решения в области безопасности специально для Вашего случая использования роботов

• Услуги: от первоначальной консультации, включая ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание, до тренингов и повышения квалификации

• Наши специалисты хорошо знакомы с общепринятыми стандартами и директивами по безопасности оборудования и активно участвуют в дальнейшей разработке этих стандартов в компетентных органах во всём мире.

• Поддержка экспертами SICK по безопасности на месте по всему миру

Варианты применения безопасной робототехники

Надёжный контроль последовательности

Надёжный контроль последовательности обеспечивает гибкие решения для взаимодействия человека и робота. Скорость робота регулируется, производительность Вашего оборудование увеличивается.

Укладка на поддоны

Системы безопасности от SICK обеспечивают компактную и надёжную укладку на поддоны. Доступ к поддону возможен без остановки процесса. Таким образом, Ваше производство продолжается с максимальной производительностью. 

Погрузка и разгрузка

Система безопасности Safe Robotics Area Protection обеспечивает неограниченный и безопасный доступ к опасной зоне робота. Система обеспечивает надёжное взаимодействие человека и робота при одновременном сокращении времени простоя машины.

Эксперты во всех отраслях и областях промышленности

Автомобильная промышленность и смежные отрасли

Safe robotics image

Безопасная платформа роботов при окончательной проверке навигационных систем

Электроника

Safe robotics image

Объединение роботов-манипуляторов в автоматическую линию

Товары народного потребления

Металлообрабатывающее оборудование

Save Robotics image

Безопасность при совместных использованиях роботов

Наши продукты и решения по безопасной робототехнике

Бесконтактные предохранительные выключатели
Простой и испытанный временем бесконтактный контроль дверей
RE2
Компактные, надежные и универсальные
STR1
Защитные запирающие устройства
Аварийный выключатель с магнитным фиксатором для защиты процесса
MLP1
Контроллеры безопасности
Контроллер безопасности с программированием с помощью программного обеспечения
Flexi Soft
Эффективное простое управление контроллером безопасности
Flexi Classic
Лазерные сканеры безопасности
Экономичность в сочетании с надежностью
S300 Mini Standard
Самый маленький в мире лазерный сканер безопасности – чрезвычайно прочный и высокоточный
nanoScan3
Надежный лазерный сканер безопасности — невероятный интеллект
microScan3
Световые завесы безопасности
Потому что мы думаем о безопасности в будущем
deTec
Системы обеспечения безопасности
Открытый доступ для надёжной производительности
Safe Robotics Area Protection
Энкодеры безопасности

Универсальность, простота, надежность: энкодеры для функциональной безопасности

DFS60S Pro

Комплексные решения в области безопасности – планирование, проектирование и реализация от одного производителя

• Знаете ли Вы угрозы безопасности применение робототехники в Вашем случае?

• Вы провели общую оценку рисков и теперь должны определить и реализовать соответствующие меры по снижению риска? 

• Вы знакомы с директивами и стандартами, относящимися к Вашему случаю применения роботов (например, ISO 10218-1/2, ISO/TS 15066, ANSI/RIA R15.06, RIA TR R15.606, GB 11291.1/2)? 
• Вам нужна поддержка при внедрении директив и стандартов для Вашего случая использования роботов? 
• Взаимодействие между человеком и роботом в Вашем случае настолько близко, что следует применять высокие требования безопасности и валидацию для взаимодействия человека и робота? 
 
Services image
Services image

Со всеми этими вопросами наши сертифицированные специалисты по безопасности знакомы наилучшим образом. Они быстро и эффективно реализуют Ваши проекты от концепции до приёмки с ориентацией на Ваши индивидуальные потребности. В SICK Вы получите всё от одного производителя – самые современные технические защитные устройства, соответствующие услуги и профессиональное управление проектами.

Узнайте больше о наших услугах

Нужна индивидуальная консультация?

Спросите наших экспертов

Функциональная безопасность при взаимодействии человека и робота

Узнайте больше

Наверх