Сенсорные решения для всех вариантов мобильных роботов
Робототехника делает решительный шаг вперед — в производстве, в логистике и в сфере услуг. В особенности это касается мобильных роботов. Это семейство роботов включает в себя варианты от автоматически управляемых транспортных средств (AGV) и движущихся коботов до автономно движущихся мобильных роботов. Одним словом, будущее принадлежит автономным мобильным роботам. Это делает робототехнику в целом более гибкой и позволяет осваивать совершенно новые области применения и бизнес-модели. Чтобы мобильные роботы могли безопасно перемещаться и справляться со своими многочисленными задачами, требуются интеллектуальные сенсорные решения.
Сотрудничество с SICK в цифровом мире
Дигитализация сделала нашу жизнь проще. А как обстоят дела в бизнесе? Предлагая множество цифровых помощников, в том числе в сфере B2B, компания SICK гарантирует своим клиентам максимальный комфорт. Найдите подходящее решение на нашем веб-сайте благодаря многочисленным возможностям выбора и конфигураторам. Кроме того, все данные доступны круглосуточно. Воспользуйтесь нашим веб-сайтом, чтобы узнать информацию, а также цену или наличие, либо напрямую заказать своё решение. И последнее, но не менее важное: мы предлагаем вам привлекательные онлайн-тренинги — мы остаёмся вашим партнёром во всех сферах.
Подробнее
Производственная логистика становится умной
Производство и внутренняя логистика дополняют друг друга. То, что раньше воспринималось как две разные дисциплины, всё больше и больше срастается за счёт автоматизации и дигитализации. При этом цель заключается в том, чтобы сделать материальные потоки — от поставки материала и до отправки готового продукта — полностью прозрачными. В конце концов, для того чтобы организовать умное сетевое производство, нужно всегда знать, что где находится.
Индивидуальная и простая в настройке обработка 2D и 3D изображений - благодаря SICK AppSpace
Решения с помощью промышленной обработки изображений делают Ваши производственные процессы более эффективными и конкурентоспособными. Но всегда ли они точно соответствуют Вашим требованиям? Теперь мы предлагаем 2D и 3D датчики машинного зрения, точно ориентированные на Ваши потребности.
Creating Safe Productivity. Now.
Высокая производительность Ваших машин и всех установок, а также высокая степень гибкости и автоматизации являются решающими преимуществами в эру цифровизации. Получайте выгоду вместе с нами: в качестве Вашего надежного партнера мы предложим Вам оптимальные решения, с помощью которых Ваши процессы будут протекать без всяких проблем.
Интеллектуальные датчики fluid power для гидравлики и пневматики имеют значение
Сегодня, во многих отраслях промышленности, помимо широко распространённых серводвигателей также используются пневматические и гидравлические системы. Благодаря интеллектуальным датчикам для приводов SICK всегда в центре внимания. Датчики fluid power от SICK измеряют в пневматике и гидравлике – интеллектуально, гибко и надёжно.
Эффективные решения для конвейерных лент
Логистика становится умнее – больше эффективности для всей цепочки поставок
Перед компаниями стоит главная задача: действовать максимально эффективно. Движение материалов и внутрилогистические процессы должны быть всегда оптимально согласованы друг с другом. Спешка в какой-то момент оказывает влияние на всю цепочку создания стоимости – и, в конечном итоге, на конкурентоспособность. Интеллектуальные сенсорные технологии и сетевые системы обеспечивают эффективные логистические процессы в «Индустрии 4.0».
Инсайдеры знают больше : с помощью интеллектуальных датчиков двигателя Smart Motor Sensors в самом центре событий
Интеллектуальные датчики двигателя Smart Motor Sensors превращают своих пользователей в инсайдеров. Быть ещё ближе к происходящему просто невозможно! С помощью интеллектуальных датчиков двигателя Smart Motor Sensors SICK предоставляет в распоряжение знания непосредственно из центра производства. Знания о состоянии машин и серводвигателей помогают заранее обнаружить сбои в работе, быстрее исправить или вообще избежать. С целью предоставления клиентам возможности такой информированности и, следовательно, профилактического технического обслуживания, SICK снова использует все свои ноу-хау.
«Индустрия 4.0» набирает обороты: сенсорные решения для мобильных платформ
Теперь гибкость появляется сама по себе: спектр модульных решений для мобильных платформ теперь позволяет легко реализовать контроль полосы, навигацию, позиционирование, распознавание окружающей среды, безопасность и обработку грузов. От небольших автоматически управляемых систем или автоматически управляемых транспортных тележек (Automated Guided Carts) до специализированных автоматически управляемых транспортных средств (Automated Guided Vehicle) сенсорные решения от SICK охватывают весь спектр беспилотных транспортных средств.
Сотрудничество на равных: сенсорные решения для робототехники
Люди и роботы становятся все ближе друг к другу. Датчики SICK играют при этом решающую роль. Они делают робота способным быть более восприимчивым – условие сотрудничества на равных при любых задачах робототехники: система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган, обратная связь по положению.
More than a vision: решения для идентификации
Радиочастотная идентификация (RFID), сканеры штрихкода на основе лазера и считыватели кода на основе камеры: для действительно эффективного решения задач по идентификации Вам нужно нечто большее, чем просто технология. С SICK у Вас есть выбор: уже несколько десятилетий SICK остается лидером в разработке решений на базе камер и машинного зрения, ведущим производителем промышленных считывателей кода и новатором технологии радиочастотной идентификации (RFID). По отдельности или применяемые совместно, три технологии SICK служат для надежного и эффективного решения Ваших задач по идентификации.
From micron to mile: датчики расстояния и датчики LiDAR в любых измерениях.
Мобильность, инфраструктура, логистика и производство. Автоматизация неуклонно продвигается во всех областях. Впереди всех: датчики расстояния а также решения для обнаружения и определения расстояния от компании SICK. В виде интеллектуальных источников данных они предоставляют точную информацию практически для любого случая применения. На любых расстояниях, в любых окружающих средах. Оснащённые передовыми технологиями и различными интерфейсами.
Сплошное объединение в сеть: промышленная коммуникация и интеграция датчиков
Объединенные в сеть процессы производства и управления в сложных условиях работы машин определяют промышленное будущее. Интеллектуальность датчиков является важным условием для комплексной переработки физических сигналов в информацию, поступающую от датчиков: используя интеллектуальные возможности систем датчиков, уже сегодня мы поддерживаем динамичные, оптимизированные в реальном масштабе времени и самоорганизующиеся промышленные процессы.
Новые интеллектуальные фотоэлектрические датчики W16 и W26 принимают вызовы поставленные современными производственными и логистическими задачами, будь то яркий свет, отражения или вибрации. Благодаря новым технологиям они надёжнее, чем когда-либо, обнаруживают даже блестящие, неровные, перфорированные и прозрачные объекты. Нежелательные отражения света не сбивают их с толку. Привобры с головокружительной карьерой не позволяют себя ослепить: они всегда точно знают, как всё работает.
Стыковка багажа: технология с использованием лазера, камер и радиочастотной идентификации (RFID) для отслеживания багажа
Отслеживание багажа с момента сдачи до момента получения описывает большую сложность при обработке багажа, которую себе ставят авиакомпании, операторы аэропортов и предприятия, оказывающее авиакомпании услуги по наземному обслуживанию. Должна быть возможность надёжного отслеживания багажа от начала до конца авиаперелёта. SICK ставит своей целью реализовать непрерывное отслеживание багажа в соответствии с резолюцией IATA № 753 рука об руку с заказчиками.
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD – Интеллектуальные датчики в качестве фундамента «Индустрии 4.0»
Запрос - DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD Будущее сейчас. Четвёртая промышленная революция определяется как основывающаяся на данных, объединённая в сеть и самоуправляющаяся цепочка создания стоимости в производстве и логистике и идёт полным ходом. По всему миру. Сетевые процессы производства и управления в сложных условиях работы машин больше не музыка будущего.
Измерение положения и движения: энкодеры и датчики наклона SICK
Энкодеры и датчики угла наклона фирмы "SICK" делают возможным точное и эффективное измерение скорости и определение положения. Они мгновенно преобразуют полученные сигналы в данные и передают их в контроллер или в облако. Ассортимент продукции простирается от датчиков систем обратной связи двигателей для приводной техники до энкодеров для машиностроения.
Эффективность на ходу: автоматизация становится мобильной
Стремительное развитие в сфере электроники и разработки датчиков определяет степень инноваций мобильных рабочих машин. Производители и пользователи сельско- и лесохозяйственных машин, строительных и горных машин, а также специальных и коммунальных транспортных средств активно используют потенциал интеллектуальных датчиков.
Модернизация и переход на новый уровень: автоматизация в электронной промышленности
Электронная промышленность является движущей силой промышленного прогресса. Поэтому она всегда ощущает изменения рынка очень рано и очень чётко. Жизненный цикл продукта становится все короче, а требования к качеству – все выше, что ставит перед отраслью новые амбициозные задачи.
Гибкое производство: гибкость в гармонии с производительностью
Объем партии 1 и индивидуализированные массовые продукты являются девизами промышленной революции 4.0. Для их реализации машина или оборудование должны уметь обходиться с переменной подачей продукта и быть адаптируемыми к различным форматам. Датчики и исполнительные механизмы делают возможным такую адаптацию. Любые формы размеров продуктов могут быть гибкими на машине.
Просто надёжно, просто эффективно: больше внимания на качество
Для безопасного и надежного восприятия реальности в промышленной сфере требуется гораздо больше, чем только машинное зрение. Поэтому компания SICK предлагает обширный ассортимент видеодатчиков: от компактных, легко интегрируемых устройств и конфигурируемых автономных решений до программируемых высокоскоростных камер для максимальных требований.
Гибкость в логистике: индивидуализация в гармонии с производительностью
Сегодня, как заказчики, так и партнеры, хотят максимальной свободы выбора и ожидают от нас высокой степени индивидуализации продукции и услуг. В то же время требуется более высокий уровень прозрачности процессов, например, в логистике. Требования, которые распространяются на всю цепочку создания стоимости и, казалось бы, находятся в противоречии с эффективностью и повышением производительности.