Компания ABB Robotics является «первопроходцем» в области робототехники, автоматизации машин и цифровых услуг, предлагая инновационные решения для широкого спектра отраслей — от автомобилестроения до электроники и логистики.
Коллаборативные роботы выводят технологические процессы на новый уровень. Они работают рука об руку с человеком, позволяя находить баланс между требованиями безопасности и потребностью в эксплуатационной гибкости и производительности. Но коллаборативная автоматизация также означает повышение скорости и эффективности. Коллаборативные роботы ABB обладают высоким уровнем безопасности и позволяют напрямую взаимодействовать с человеком. Чтобы обеспечить безопасность и высокую точность процессов, например обработки мелких деталей и задач контроля, компания SICK уже на протяжении многих лет тесно сотрудничает с ABB и предлагает универсальные сенсорные и системные решения для роботов ABB.
Сенсорные и программные решения для роботов ABB
Встроенные решения для ЭКОСИСТЕМЫ ABB
Системы наведения роботов PLOC2D-611-6RB ABB GoFa
Для систем управления роботами ABB Omnicore
Система наведения робота: аппаратные средства и программное обеспечение
Решения для роботов ABB
Система обеспечения безопасности Safe Robotics Area Protection: sBot Speed
Сокращение времени простоев благодаря функции снижения скорости
Система обеспечения безопасности: аппаратные средства и программное обеспечение
Истории успеха
Система обеспечения безопасности Safe Robotics Area Protection: sBot Stop
Простое решение для мгновенного автоматического перезапуска
Система обеспечения безопасности: аппаратные средства и программное обеспечение
Дополнительные решения для робототехники
Система технического зрения робота
Захватные устройства на конце руки робота
Сенсорные решения для захватных устройств на конце руки робота
Обратная связь по позиционированию
Безопасная робототехника
Подберите правильное решение для своего робота ABB