Имея в своем портфолио более 540 000 установленных по всему миру устройств, Yaskawa является одним из крупнейших производителей промышленных роботов. Широкий ассортимент роботов предлагает такие специализированные варианты, как сварочные роботы, паллетизаторы, покрасочные роботы, роботы-манипуляторы, модели роботов для лабораторий и стерильных помещений, а также полностью готовые автоматизированные сварочные системы высочайшего качества.
Для этого широкого ассортимента роботов компания SICK предлагает как простые в интеграции решения по датчикам для Yaskawa ECOSYSTEM, так и множество других интегрируемых решений для роботов Yaskawa в области систем технического зрения робота, управления роботами и безопасности.
Решения по датчикам и программному обеспечению для роботов Yaskawa
Интегрированные решения для Yaskawa ECOSYSTEM
Системы безопасности Safe Robotics Area Protection: sBot Speed — YA (microScan3 Core I/O)
Для блоков управления роботами Yaskawa DX200, YRC1000, YRC1000micro
Система обеспечения безопасности: аппаратные средства и программное обеспечение
Решения для роботов Yaskawa
Для блоков управления роботами Yaskawa DX200, YRC1000, YRC1000micro
Система безопасности Safe Robotics Area Protection: sBot Speed — YA (nanoScan3 Core I/O)
Для блоков управления роботами Yaskawa DX200, YRC1000, YRC1000micro
Система обеспечения безопасности: аппаратные средства и программное обеспечение
Дополнительные решения для робототехники
Система технического зрения робота
Захватные устройства на конце руки робота
Сенсорные решения для захватных устройств на конце руки робота
Обратная связь по позиционированию
Безопасная робототехника
Подберите правильное решение для своего робота Yaskawa