Universal Robots (UR) предлагает множество решений в области коботов для компаний любого размера. Ассортимент коботов UR включает следующие пять моделей с точки зрения грузоподъемности и расстояния срабатывания:
- UR3e (грузоподъемность 3 кг, расстояние срабатывания 500 мм)
- UR5e (грузоподъемность 5 кг, расстояние срабатывания 850 мм)
- UR10e (грузоподъемность 12,5 кг, расстояние срабатывания 1300 мм)
- UR16e (грузоподъемность 16 кг, расстояние срабатывания 900 мм)
- UR20 (грузоподъемность 20 кг, расстояние срабатывания 1750 мм)
Это позволяет охватить широкий спектр областей применения. Благодаря шести шарнирам, невероятной гибкости и простой интеграции в существующую производственную среду коботы созданы для больших дел. Больших дел, которые становятся еще важнее с правильным решением по датчикам и программному обеспечению от компании SICK для решения ваших индивидуальных задач в области безопасности и машинное зрение. В этом контексте SICK предлагает интегрированные решения специально для экосистемы UR+, а также множество других интегрируемых решений для роботов UR.
Решения по датчикам и программному обеспечению для роботов Universal Robots
Встроенные решения для экосистемы UR+
Система обеспечения безопасности Safe Robotics Area Protection: sBot Stop — URCap
Для контроллеров роботов серии UR-e — UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Система обеспечения безопасности: аппаратные средства и программное обеспечение
Решения для роботов Universal Robots
Система обеспечения безопасности Safe Robotics Area Protection: sBot Speed — URe (1 лазерный сканер)
Для контроллеров роботов серии UR-e — UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Система обеспечения безопасности: аппаратные средства и программное обеспечение
Система обеспечения безопасности Safe Robotics Area Protection: sBot URCap
Для контроллеров роботов серии UR-e — UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Система обеспечения безопасности Safe Robotics Area Protection: sBot Speed — UR
Истории успеха
Система обеспечения безопасности Safe Robotics Area Protection: sBot Speed — URCap
Для контроллеров роботов серии UR-e — UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Система обеспечения безопасности: аппаратные средства и программное обеспечение
Система обеспечения безопасности Safe Robotics Area Protection: sBot Speed — URe (2 лазерных сканера)
Для контроллеров роботов серии UR-e — UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Система обеспечения безопасности: аппаратные средства и программное обеспечение (ЦПУ0)
Система обеспечения безопасности: аппаратные средства и программное обеспечение (ЦПУ3)
Система обеспечения безопасности Safe Robotics Area Protection: nanoScan3 Tool URCap
Для контроллеров роботов серии UR-e — UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Дополнительные решения для робототехники
Система технического зрения робота
Захватные устройства на конце руки робота
Сенсорные решения для захватных устройств на конце руки робота
Обратная связь по позиционированию
Безопасная робототехника
Подберите правильное решение для своего робота UR